Ansicht „Device Information“ (Geräteinformationen)

Nutzen Sie die Ansicht „Device Information“ (Geräteinformationen), um Geräte- und Statusinformationen anzuzeigen, wenn das Gerät online ist.
Über die Geräteinformationen können Sie:
  • Die Identität des Geräts bestimmen.
  • Den aktuellen Betriebszustand des Geräts anzeigen.
  • Anzeigen, ob das Gerät von der Steuerung mit Verwaltungsrechten konfiguriert wurde.
  • Anzeigen, ob momentan eine Steuerung mit Verwaltungsrechten mit dem Gerät verbunden ist.
  • Die neuesten Informationen vom Gerät abrufen.
  • Din Gerät auf seinen Einschaltzustand zurücksetzen.
  • Anzeigen des geschützten Modus des Geräts (sofern unterstützt).
Ansicht „Device Information“ (Geräteinformationen) – Beispiel

Gerätediagnose

Um die Gerätediagnose anzuzeigen, wählen Sie in der Ansicht „Device Information“ (Geräteinformationen) die Option „Diagnostics“ (Diagnose) aus.
Beispiel für „Device Diagnostics“ (Gerätediagnose)
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal