5034-RTB2-QTY5 und 5034-RTB2S-QTY5 – Abnehmbare Klemmenleiste für MBSA-Montagesockel

Über diese Bestellnummern können Sie zusätzliche abnehmbare Klemmenleisten mit Schraubklemmen (5034-RTB2) oder Einsteckfedern (5034-RTB2S) für die Verwendung mit den Montagesockeln 5034-MBSA und 5034-MBSAXT bestellen. Jede abnehmbare Klemmenleiste ist in einer Packung mit fünf Einheiten erhältlich.
Die technischen Daten finden Sie in 5034-RTB2 und 5034-RTB2S – Abnehmbare Klemmenleisten.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal