5034-N – Schutzleerblende
Mit einer Schutzleerblende belegen Sie einen leeren Steckplatz in einem E/A-Chassis. In der Regel ist dort ein Montagesockel installiert, aber kein E/A-Modul vorhanden. Die Schutzleerblende kann verwendet werden, um eine abnehmbare Klemmenleiste in Position zu halten. Die Schutzleerblende enthält keine Elektronik.
5034-N – Diagramm
Rückmeldung geben