Spezifikationen

5034-AENTR und 5034-AENTRXT – Verdrahtungsplan
5034-AENTR und 5034-AENTRXT – Technische Daten
Attribut
5094-AENTR, 5094-AENTRXT
Anzahl der unterstützten E/A-Module
32
Ein 5034-EXP oder 5034-EXPXT ist erforderlich, wenn mehr als 16 E/A-Module verwendet werden.
Anzahl der unterstützten MB
16 für 18 bis 30 V DC
8 für 10 bis 18 V DC
MP-Spannung, nom.
24 V DC SELV
MP Spannungsbereich
10 bis 30 V DC SELV
MP Strom, nom.
0,6 A bei 24 V DC
MP Strom, max.
850 mA bei 10 V DC (8 MB)
800 mA bei 18 V DC (16 MB)
500 mA bei 30 V DC (16 MB)
Spannung und Bemessungsstrom, MP Einschaltstromstoß
6 A für 10 ms bei 24 V DC SELV
Spannung und Bemessungsstrom, SA
10 bis 30 V DC SELV, 10 A
Die Stromaufnahme an der abnehmbaren Klemmenleiste für die Feldspannungsversorgung darf höchstens 10 A betragen.
Spannung und Bemessungsstrom, Backplane
16 V DC, 300 mA max. (8 MB)
16 V DC, 600 mA max. (16 MB)
Feldspannungsversorgung, Strom, bei Nulllast
2 mA
Verlustleistung, max.
3,6 W
Wärmeabstrahlung, max.
12,3 BTU/Stunde
Isolationsspannung
250 V (kontinuierlich), Basisisolierung, SA zu Backplane
250 V (kontinuierlich), Basisisolierung, SA zu MP
250 V (kontinuierlich), Basisisolierung, Ethernet-Port zu MP
60 V (kontinuierlich), Basisisolierung, MP zu Backplane
60 V (kontinuierlich), Basisisolierung, Ethernet-Port zu MP
60 V (kontinuierlich), Basisisolierung, Ethernet-Port zu Backplane
Keine Isolierung zwischen Ethernet-Ports
Unterstützung für abnehmbare Klemmenleiste
Eine abnehmbare Klemmenleiste und ein Abschlussmodul sind im Lieferumfang des Adapters enthalten.
Zusätzliche abnehmbare Klemmenleisten (RTBs) in Schraubausführung (5034-AENRTB-QTY5) und Einsteckfederausführung (5034-AENRTBS-QTY5) können separat bestellt werden.
Verdrahtungskategorie
(1)
2 – Leistungsports
2 – Ethernet-Ports
Verdrahtungsspezifikation
Siehe Verdrahtungsspezifikationen für abnehmbare Klemmenleisten in Publikation 5034-TD001, „PointMax I/O System Specifications Technical Data“ (PointMax-E/A-System – Spezifikationen und technische Daten).
Anzeigen
1 grüne/rote Modulstatusanzeige
1 grüne/rote Netzwerkstatusanzeige
2 grüne/rote Netzwerkverbindungs-Statusanzeigen
1 grüne/rote Modulbetrieb-Statusanzeige
1 grüne Feldspannungsversorgungs-Statusanzeige
Abmessungen (H x B x T) ca.
131,74 x 62,65 x 76 mm (5,18 x 2,46 x 2,99 Zoll)
Gewicht (ca.)
200 g (7,05 oz) – 5034-AENTR
202 g (7,13 oz) – 5034-AENTRXT
Gehäusetyp
Keine (offen)
Nordamerikanischer Temperaturcode
T4
UKEX/ATEX-Temperaturcode
T4
IECEx-Temperaturcode
T4
(1) Nutzen Sie diese Daten zur Leiterkategorie für die Planung der Leiterverlegung. Siehe Publikation 1770-4.1, „Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines“ (Leitlinien zur störungsfreien Verdrahtung und Erdung von industriellen Automatisierungssystemen). Verwenden Sie diese Informationen zur Leiterkategorie, um die Leiterverlegung zu planen, wie im entsprechenden Handbuch zur Installation auf Systemebene beschrieben.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal