5034-SERIAL und 5034-SERIALXT – Serielles RS-232/RS-422/RS-485-Modul, 1 Kanal
5034-SERIAL und 5034-SERIALXT – Verdrahtungsplan für DTE-Gerät im RS-232-Modus

5034-SERIAL und 5034-SERIALXT – Verdrahtungsplan für DCE-Gerät im RS-232-Modus

5034-SERIAL und 5034-SERIALXT – Verdrahtungsplan für RS-485-Modus

WICHTIG:
- Platzieren Sie den Abschlusswiderstand zwischen TRXD+ und TRXD–, um diese Verdrahtung zu implementieren.
- Empfohlen wird das Kabel Belden 8104.
5034-SERIAL und 5034-SERIALXT – Verdrahtungsplan für RS-422-Modus

WICHTIG:
- Platzieren Sie den Abschlusswiderstand zwischen RXD+ und RXD–, um diese Verdrahtung zu implementieren.
- Empfohlen wird das Kabel Belden 8104.
5034-SERIAL und 5034-SERIALXT – Funktionsblockdiagramm

Attribut | 5034-SERIAL, 5034-SERIALXT |
---|---|
Betriebsarten | Generic ASCII Modbus RTU Modbus ASCII |
Spannungsbereich des seriellen Eingangssignals | +3 bis +25 V DC für Signalerdung (SG) 0, Bestätigt, EIN, Platz, Aktiv –3 bis –25 V DC für Signalerdung (SG) 1, Nicht bestätigt, AUS, Marke, Inaktiv |
Handshaking | RTS/CTS-Hardware-Handshake ist immer aktiviert. RTS/CTS anwendergesteuert |
Unterstützte Kommunikationsgeschwindigkeit (Bit/s) | 1200, 2400, 4800, 9600, 19 200 (Standard), 38 400, 57 600, 11 5200 |
Attribut | 5034-SERIAL, 5034-SERIALXT |
---|---|
Anzahl der Eingänge | Ein Vollduplex (RS-232, RS-422)/Halbduplex (RS-485) |
Spannungskategorie | 24 V DC Quelle |
Feldspannungsversorgung, Spannung, nom. | 24 V DC |
Feldspannungsversorgung, Spannungsbereich | 10 bis 30 V DC |
Feldspannungsversorgung, Strom, nom. | 20 mA |
Feldspannungsversorgung, Strom, max. | 30 mA |
Feldspannungsversorgung, Strom, bei Nulllast | 15 mA |
SA-Verpolungsschutz | Ja |
Verlustleistung, max. (1) | 0,35 W |
Wärmeabstrahlung, max. (1) | 1,20 BTU/Stunde |
Isolationsspannung | 250 V (kontinuierlich), Basisisolierungstyp, System zu Feldspannungsversorgung 250 V (kontinuierlich), Basisisolierungstyp, Feldspannungsversorgung zu Kommunikationskanal 250 V (kontinuierlich), Basisisolierungstyp, System zu Kommunikationskanal |
RIUP-Unterstützung | Ja |
Electronic Keying (Elektronische Codierung) | Elektronische Codierung über Programmiersoftware |
Schlüsselpositionen der abnehmbaren Klemmenleiste (Steckplatz) | 3, 5, 11 |
Unterstützung für abnehmbare Klemmenleiste | 5034-RTB18, 5034-RTB18S |
Verdrahtungskategorie (2) | 2 – Signalports 2 – Leistungsports |
Verdrahtungsspezifikation | Siehe Verdrahtungsspezifikationen für abnehmbare Klemmenleisten in Publikation 5034-TD001, „PointMax I/O System Specifications Technical Data“ (PointMax-E/A-System – Spezifikationen und technische Daten). |
Anzeigen | 1 grüne/rote Modulstatusanzeige 1 grüne/rote Feldspannungsversorgungs-Statusanzeige 2 gelbe/rote E/A-Statusanzeigen |
Abmessungen (H x B x T) ca. | 123,6 x 15,0 x 66,4 mm (4,87 x 0,59 x 2,61 Zoll) |
Gewicht (ca.) | 45,0 g (1,59 oz) – 5034-SERIAL 47,0 g (1,66 oz) – 5034-SERIALXT |
Gehäusetyp | Keine (offen) |
Nordamerikanischer Temperaturcode | T4 |
UKEX/ATEX-Temperaturcode | T4 |
IECEx-Temperaturcode | T4 |
(1) Der Wert wird bei 60 °C (140 °F) gemessen. Die Verlustleistung variiert je nach Temperatur. (2) Nutzen Sie diese Daten zur Leiterkategorie für die Planung der Leiterverlegung. Siehe Publikation 1770-4.1, „Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines“ (Leitlinien zur störungsfreien Verdrahtung und Erdung von industriellen Automatisierungssystemen). Verwenden Sie diese Informationen zur Leiterkategorie, um die Leiterverlegung zu planen, wie im entsprechenden Handbuch zur Installation auf Systemebene beschrieben. |
Rückmeldung geben