5034-IOL4 und 5034-IOL4XT – IO-Link-Master-Modul mit 4 Kanälen
5034-IOL4 und 5034-IOL4XT – Verdrahtungsplan IO-Link-Modus

|
5034-IOL4 und 5034-IOL4XT – Verdrahtungsplan DI-Modus

|
5034-IOL4 und 5034-IOL4XT – Verdrahtungsplan DO-Modus

|
5034-IOL4 und 5034-IOL4XT – Funktionsblockdiagramm

Attribut | 5034-IOL4, 5034-IOL4XT |
---|---|
Anzahl der Ports | 4 Ports der Klasse A |
Kommunikationsgeschwindigkeit | 4,8 Kbps, 38,4 Kbps, 230,4 Kbps |
Spannung | 20 bis 30 V DC |
V+ Bemessungsstrom, pro Port, max. | 0,5 A |
Kabellänge des IO-Link-Geräts, max. | 20 m (66 ft) |
Version des IO-Link-Protokolls | Versionen 1.0 und 1.1 |
Attribut | 5034-IOL4, 5034-IOL4XT |
---|---|
Spannungsbereich für EIN-Zustand Kanal 0, 2, 4, 6 | 11 bis 30 V DC – C/Q (im SIO-Modus) |
Spannungsbereich für EIN-Zustand Kanal 1, 3, 5, 7 | 10 bis 30 V DC – I/Q |
Strom im EIN-Zustand, min. Kanal 0, 2, 4, 6 | 2 mA – C/Q (im SIO-Modus) |
Strom im EIN-Zustand, min. Kanal 1, 3, 5, 7 | 2 mA – I/Q |
Nennstrom im EIN-Zustand Kanal 0, 2, 4, 6 | 2,5 mA – C/Q (im SIO-Modus) |
Nennstrom im EIN-Zustand Kanal 1, 3, 5, 7 | 2,3 mA – I/Q |
Strom im EIN-Zustand, max. Kanal 0, 2, 4, 6 | 6,6 mA – C/Q (im SIO-Modus) |
Strom im EIN-Zustand, max. Kanal 1, 3, 5, 7 | 5 mA – I/Q |
Spannung für AUS-Zustand, max. Kanal 0, 2, 4, 6 | 5 V DC – C/Q (im SIO-Modus) |
Spannung für AUS-Zustand, max. Kanal 1, 3, 5, 7 | 5 V DC – I/Q |
Strom im AUS-Zustand, max. Kanal 0, 2, 4, 6 | 1,5 mA – C/Q (im SIO-Modus) |
Strom im AUS-Zustand, max. Kanal 1, 3, 5, 7 | 1,5 mA – I/Q |
Eingangsimpedanz, min. | 1,6 kΩ bei 11 V DC – C/Q (im SIO-Modus) 2 kΩ bei 10 V DC – I/Q |
Eingangsimpedanz, nom. | 9,6 kΩ bei 24 V DC – C/Q (im SIO-Modus) 10,4 kΩ bei 24 V DC – I/Q |
Maximale Eingangsimpedanz | 15 kΩ bei 30 V DC – C/Q (im SIO-Modus) 15 kΩ bei 30 V DC – I/Q |
Eingangsverzögerungszeit (Schraube zur Backplane), max. Kanal 0, 2, 4, 6 AUS-zu-EIN EIN-zu-AUS | 900 µs |
Eingangsverzögerungszeit (Schraube zur Backplane), max. Kanal 1, 3, 5, 7 AUS-zu-EIN EIN-zu-AUS | 60 µs |
Impulsdauer Eingang, min. Kanal 0, 2, 4, 6 AUS-zu-EIN EIN-zu-AUS | 1 ms |
Impulsdauer Eingang, min. Kanal 1, 3, 5, 7 AUS-zu-EIN EIN-zu-AUS | 0,125 ms |
Eingangsfilterzeit Kanal 0, 2, 4, 6 AUS-zu-EIN EIN-zu-AUS | 0 µs, 2 ms (Standard), 5 ms, 10 ms, 20 ms, 50 ms |
Eingangsfilterzeit Kanal 1, 3, 5, 7 AUS-zu-EIN EIN-zu-AUS | 0 µs, 100 µs, 200 µs, 500 µs (Standard), 1 ms, 2 ms, 5 ms, 10 ms, 20 ms, 50 ms Die 0-μs-Einstellung ist in einen 10-μs-Filter integriert. |
Einfache Zähler, Zählerfrequenz Kanal 0, 2, 4, 6 | 0 bis f max. = 500 Hz |
Einfache Zähler, Zählerfrequenz Kanal 1, 3, 5, 7 | 0 bis f max. = 4000 Hz |
Zeitstempel der Eingänge (Ereignisfolge) Kanal 0, 2, 4, 6 | Ja, Genauigkeit ±500 µs |
Zeitstempel der Eingänge (Ereignisfolge) Kanal 1, 3, 5, 7 | Ja, Genauigkeit ±10 µs |
Ereignisse | Ja |
Musterabgleich | Ja |
Attribut | 5034-IOL4, 5034-IOL4XT |
---|---|
Spannungsbereich für EIN-Zustand Kanal 0, 2, 4, 6 | 20 bis 30 V DC – C/Q (im SIO-Modus) |
Spannungsbereich für EIN-Zustand Kanal 1, 3, 5, 7 | 20 bis 30 V DC – I/Q |
Spannungsabfall im EIN-Zustand, max. Kanal 0, 2, 4, 6 | 0,6 V DC – C/Q (im SIO-Modus) |
Spannungsabfall im EIN-Zustand, max. Kanal 1, 3, 5, 7 | 0,3 V DC – I/Q |
Strom im EIN-Zustand pro Kanal, max. Kanal 0, 2, 4, 6 | 250 mA – C/Q (im SIO-Modus) |
Strom im EIN-Zustand pro Kanal, max. Kanal 1, 3, 5, 7 | 500 mA – I/Q |
Leckstrom im AUS-Zustand pro Punkt, max. Drahtbrucherkennung im AUS-Zustand deaktiviert Nur Kanal 1, 3, 5, 7 | 0,1 mA |
Leckstrom im AUS-Zustand pro Punkt, max. (1) Drahtbrucherkennung im AUS-Zustand aktiviert Nur Kanal 1, 3, 5, 7 | 0,5 mA |
Stoßstrom pro Ausgang, max. Kanal 1, 3, 5, 7 | 1 A für 10 ms, wiederholbar alle 3 s |
Ausgangsstrom pro Modul, max. | 3 A |
Ausgangsverzögerungszeit (Backplane zu Schraube), max. Kanal 0, 2, 4, 6 AUS-zu-EIN EIN-zu-AUS | 1 ms |
Ausgangsverzögerungszeit (Backplane zu Schraube), max. Kanal 1, 3, 5, 7 AUS-zu-EIN EIN-zu-AUS | 0,15 ms |
Diagnose zur Erkennung offener Lasten Nur Kanal 1, 3, 5, 7 | Ja, konfigurierbar (Standard ist deaktiviert) |
Erkennung von Kurzschluss/Überlast am Ausgang Kanal 0, 2, 4, 6 | Ja |
Erkennung von Kurzschluss/Überlast am Ausgang Kanal 1, 3, 5, 7 | Ja |
(1) Empfohlener Lastwiderstand – Zur Begrenzung der Auswirkungen von Leckstrom über Halbleiterausgänge können Sie einen Lastwiderstand parallel mit Ihrer Last anschließen. Verwenden Sie für den Betrieb mit 24 V DC einen 5,6-kΩ-Widerstand (0,5 W) für den Transistorbetrieb. |
Attribut | 5034-IOL4, 5034-IOL4XT |
---|---|
Anzahl der Eingänge/Ausgänge | 8 Kanäle, konfigurierbar, einschließlich 4x C/Q-Kanälen, konfiguriert für SIO-Modus, stromziehender Eingang, stromliefernder Ausgang |
Feldspannungsversorgung, Spannung, nom. | 24 V DC |
Feldspannungsversorgung, Spannungsbereich | 20 bis 30 V DC |
Feldspannungsversorgung, Strom, nom. | 3,2 A |
Feldspannungsversorgung, Strom, max. | 3,3 A |
Feldspannungsversorgung, Strom, bei Nulllast | 14 mA |
SA-Verpolungsschutz | Ja |
Verlustleistung, max. (1) | 1,04 W |
Wärmeabstrahlung, max. (1) | 3,55 BTU/Stunde |
Isolationsspannung | 250 V (kontinuierlich), Basisisolierungstyp, System zu Feld Keine Isolation zwischen Feldspannungsversorgung und Kanälen Keine Isolation zwischen den einzelnen Kanälen |
RIUP-Unterstützung | Ja |
CIP Sync | Ja, normale Nebenuhr |
Electronic Keying (Elektronische Codierung) | Elektronische Codierung über Programmiersoftware |
Schlüsselpositionen der abnehmbaren Klemmenleiste (Steckplatz) | 3, 6, 12 |
Unterstützung für abnehmbare Klemmenleiste | 5034-RTB18, 5034-RTB18S |
Verdrahtungskategorie (2) | 2 – Signalports 2 – Leistungsports |
Verdrahtungsspezifikation | Siehe Verdrahtungsspezifikationen für abnehmbare Klemmenleisten in Publikation 5034-TD001, „PointMax I/O System Specifications Technical Data“ (PointMax-E/A-System – Spezifikationen und technische Daten). |
Anzeigen | 1 grüne/rote Modulstatusanzeige 1 grüne/rote Feldspannungsversorgungs-Statusanzeige 8 gelbe/rote E/A-Statusanzeigen |
Abmessungen (H x B x T) ca. | 123,6 x 15,0 x 66,4 mm (4,87 x 0,59 x 2,61 Zoll) |
Gewicht (ca.) | 48,0 g (1,69 oz) – 5034-IOL4 51,0 g (1,80 oz) – 5034-IOL4XT |
Gehäusetyp | Keine (offen) |
Nordamerikanischer Temperaturcode | T4 |
UKEX/ATEX-Temperaturcode | T4 |
IECEx-Temperaturcode | T4 |
(1) Der Wert wird bei 60 °C (140 °F) gemessen. Die Verlustleistung variiert je nach Temperatur. (2) Nutzen Sie diese Daten zur Leiterkategorie für die Planung der Leiterverlegung. Siehe Publikation 1770-4.1, „Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines“ (Leitlinien zur störungsfreien Verdrahtung und Erdung von industriellen Automatisierungssystemen). Verwenden Sie diese Informationen zur Leiterkategorie, um die Leiterverlegung zu planen, wie im entsprechenden Handbuch zur Installation auf Systemebene beschrieben. |
Rückmeldung geben