5034-OW4I und 5034-OW4IXT – Isolierte Relais-4-Ausgangsmodule mit 2 A
5034-OW4I und 5034-OW4IXT – Verdrahtungsplan

5034-OW4I und 5034-OW4IXT – Funktionsblockdiagramm

Attribut | 5034-OW4I, 5034-OW4IXT |
---|---|
Relais-Werte (1) | 2 A resistiv/Kanal bei 5 bis 30 V DC 2 A resistiv/Kanal bei 120 V AC, 50/60 Hz 2 A resistiv/Kanal bei 240 V AC, 50/60 Hz |
Leckstrom im AUS-Zustand | 0 mA Potenzialfreier Kontakt, keine integrierten
Überspannungsschutzelemente |
Ausgangsstrom, max. | 2 A resistiv/Kanal bei 5 bis 30 V DC 2 A resistiv/Kanal bei 120 V AC, 50/60 Hz 2 A resistiv/Kanal bei 240 V AC, 50/60 Hz |
Ausgangsverzögerungszeit (Backplane zu Schraube), max. AUS-zu-EIN EIN-zu-AUS | 10 ms |
Anfänglicher Kontaktwiderstand, max. | 30 mΩ |
Ausgangszustände im Programm-Modus pro Punkt | Hold Last State On Off (Standard) |
Ausgangszustände im Fehlermodus pro Punkt | Hold Last State On Off (Standard) |
Dauer des Fehlermodus pro Punkt | 1 s 2 s 5 s 10 s Unbegrenzt (Standardeinstellung) |
Finaler Ausgangszustand nach Fehlermodus pro Punkt | On Off (Standard) |
Strom im EIN-Zustand pro Punkt, min. | 100 μA bei 100 mV DC |
Schaltfrequenz, max. | 1 Schaltung alle 3 s (0,3 Hz bei Nennlast) |
Erwartete Kontaktlebensdauer, elektrisch | 2 A, 240 V AC (resistiv): min. 1x10 5
Betätigungszyklen (20 Mal/Minute)2 A, 30 V AC (resistiv): min. 1x10 5
Betätigungszyklen (20 Mal/Minute) |
Erwartete Kontaktlebensdauer, mechanisch | Min. 2 x 10 7 Betätigungszyklen (180 Mal pro
Minute) |
Bemessungswert für Steuerlasten | 5 bis 240 V AC, 50/60 Hz, C300 Steuerlast pro Kanal 5 bis 125 V DC, R150 Steuerlast pro Kanal |
(1) Überspannungsschutz – Durch Anschließen von
Überspannungsschutzeinrichtungen an Ihre externe induktive
Last verlängern Sie die Lebensdauer des Moduls. Ausführliche
Informationen hierzu finden Sie in Publikation 1770-4.1,„Industrial Automation Wiring and Grounding
Guidelines,“ (Leitlinien zur störungsfreien Verdrahtung und
Erdung von industriellen Automatisierungssystemen). |
Attribut | 5034-OW4I, 5034-OW4IXT |
---|---|
Anzahl der Ausgänge | 4 Form A (Schließer) |
Ausgangsspannungsbereich | 5 bis 30 V DC 5 bis 240 V AC |
Feldspannungsversorgung, Spannung, nom. | 24 V DC |
Feldspannungsversorgung, Spannungsbereich | 10 bis 30 V DC |
Feldspannungsversorgung, Strom, nom. | 100 mA |
Feldspannungsversorgung, Strom, max. | 200 mA |
Feldspannungsversorgung, Strom, bei Nulllast | 3,0 mA |
SA-Verpolungsschutz | Ja |
Verlustleistung, max. (1) | 0,74 W |
Wärmeabstrahlung, max. (1) | 2,52 BTU/Stunde |
Isolationsspannung | 250 V (kontinuierlich), Basisisolierungstyp, System zu SA 250 V (kontinuierlich), verstärkter Isolierungstyp, System zu
Kanal 250 V (kontinuierlich), verstärkter Isolierungstyp, SA zu
Kanal 250 V (kontinuierlich), verstärkter Isolierungstyp, Kanal zu
Kanal |
RIUP-Unterstützung | Ja |
Elektronische Codierung | Elektronische Codierung über Programmiersoftware |
Schlüsselpositionen der abnehmbaren Klemmenleiste
(Steckplatz) | 7, 12, 15 |
Unterstützung für abnehmbare Klemmenleiste | 5034-RTB18, 5034-RTB18S |
Verdrahtungskategorie (2) | 2 – Signalports 2 – Leistungsports |
Verdrahtungsspezifikation | Siehe Verdrahtungsspezifikationen für abnehmbare
Klemmenleisten in Publikation 5034-TD001,
„PointMax I/O System Specifications Technical Data“
(PointMax-E/A-System – Spezifikationen und technische
Daten). |
Anzeigen | 1 grüne/rote Modulstatusanzeige 1 grüne/rote Feldspannungsversorgungs-Statusanzeige 4 gelbe E/A-Statusanzeigen |
Abmessungen (H x B x T) ca. | 123,6 x 15,0 x 66,4 mm (4,87 x 0,59 x 2,61 Zoll) |
Gewicht (ca.) | 53,0 g (1,87 oz) – 5034-OW4I 55,0 g (1,94 oz) – 5034-OW4IXT |
Gehäusetyp | Keine (offen) |
Nordamerikanischer Temperaturcode | T4 |
UKEX/ATEX-Temperaturcode | T4 |
IECEx-Temperaturcode | T4 |
(1) Der Wert wird bei 60 °C (140 °F) gemessen. Die
Verlustleistung variiert je nach Temperatur. (2) Nutzen Sie diese Daten zur Leiterkategorie für die
Planung der Leiterverlegung. Siehe Publikation 1770-4.1,
„Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines“
(Leitlinien zur störungsfreien Verdrahtung und Erdung von
industriellen Automatisierungssystemen). Verwenden Sie diese
Informationen zur Leiterkategorie, um die Leiterverlegung zu
planen, wie im entsprechenden Handbuch zur Installation auf
Systemebene beschrieben. |
Rückmeldung geben