5034-OB4- und 5034-OB4XT – 2-A-Digitalmodule mit 4 Ausgängen

5034-OB4 und 5034-OB4XT – Verdrahtungsplan
5034-OB4 und 5034-OB4XT – Funktionsblockdiagramm
5034-OB4 und 5034-OB4XT – Technische Daten
Attribut
5034-OB4, 5034-OB4XT
Spannungsbereich für EIN-Zustand
10 bis 30 V DC
Spannungsabfall im EIN-Zustand, max.
0,25 V DC
Strom im EIN-Zustand pro Punkt, min.
1 mA
Spannung für AUS-Zustand, max.
Drahtbrucherkennung im AUS-Zustand deaktiviert
5 V DC mit min. 1 mA Last
Spannung für AUS-Zustand, max.
Drahtbrucherkennung im AUS-Zustand aktiviert
5 V DC mit min. 5 mA Last
Leckstrom im AUS-Zustand pro Punkt, max.
Drahtbrucherkennung im AUS-Zustand deaktiviert
0,05 mA
Leckstrom im AUS-Zustand pro Punkt, max.
(1)
Drahtbrucherkennung im AUS-Zustand aktiviert
0,5 mA
Ausgangsstrom, Werte pro Punkt, max.
2 A
Ausgangsstrom pro Modul, max.
6 A
Stoßstrom pro Punkt, max.
3,0 A für 10 ms, wiederholbar alle 3 s
Schnelle induktive Lastabschaltung
Ja
Max. zulässige induktive Last
1,2 H
Ausgangsklemmenspannung für induktive Last beim Ausschalten
Feldversorgungsspannung – 44 V
Typisch ist –20 V bei einer Feldspannungsversorgung von 24 V
Ausgangsverzögerungszeit (Backplane zu Schraube), max.
AUS-zu-EIN
EIN-zu-AUS
200 μs bei 2 A
Impulsdauer, min.
200 µs
Diagnose zur Erkennung offener Lasten
Ja, konfigurierbar (Standard ist deaktiviert)
Erkennung von Kurzschluss/Überlast am Ausgang
Ja
Kurzschlussschutz/Überlastschutz am ­Ausgang
Ja
Bemessungswert für Steuerlasten
3 A Einschaltstrom, 2 A Bemessungsstrom, DC-14
Ausgangszustände im Programm-Modus pro Punkt
Hold Last State
On
Off (Standard)
Ausgangszustände im Fehlermodus pro Punkt
Hold Last State
On
Off (Standard)
Dauer des Fehlermodus pro Punkt
1 s
2 s
5 s
10 s
Unbegrenzt (Standardeinstellung)
Finaler Ausgangszustand nach Fehlermodus pro Punkt
On
Off (Standard)
Zeitgesteuerte Ausgänge:
Nicht unterstützt
(1) Empfohlener Lastwiderstand – Zur Begrenzung der Auswirkungen von Leckstrom über Halbleiterausgänge können Sie einen Lastwiderstand parallel mit Ihrer Last anschließen. Verwenden Sie für den Betrieb mit 24 V DC einen 5,6-kΩ-Widerstand (0,5 W) für den Transistorbetrieb.
5034-OB4 und 5034-OB4XT – Allgemeine Spezifikationen
Attribut
5034-OB4, 5034-OB4XT
Anzahl der Ausgänge
4 Kanäle (1 Gruppe mit 4), stromliefernd
Spannungskategorie
24 V DC Quelle
Ausgangsspannung, nom.
24 V DC
Ausgangsspannungsbereich
10 bis 30 V DC
Feldspannungsversorgung, Spannung, nom.
24 V DC
Feldspannungsversorgung, Spannungsbereich
10 bis 30 V DC
Feldspannungsversorgung, Strom, nom.
6,1 A
Feldspannungsversorgung, Strom, max.
6,2 A
Feldspannungsversorgung, Strom, bei Nulllast
9 mA
SA-Verpolungsschutz
Ja
Verlustleistung, max.
(1)
1,88 W
Wärmeabstrahlung, max.
(1)
6,41 BTU/Stunde
Isolationsspannung
250 V (kontinuierlich), Basisisolierungstyp, System zu Feld
Keine Isolierung zwischen Feldspannungsversorgung und Ausgängen
Keine Isolierung zwischen den einzelnen Ausgängen
RIUP-Unterstützung
Ja
CIP Sync
Normale Nebenuhr
Elektronische Codierung
Elektronische Codierung über Programmiersoftware
Schlüsselpositionen der abnehmbaren Klemmenleiste (Steckplatz)
1, 7, 11
Unterstützung für abnehmbare Klemmenleiste
5034-RTB18, 5034-RTB18S
Verdrahtungskategorie
(2)
2 – Signalports
2 – Leistungsports
Verdrahtungsspezifikation
Siehe Verdrahtungsspezifikationen für abnehmbare Klemmenleisten in Publikation 5034-TD001, „PointMax I/O System Specifications Technical Data“ (PointMax-E/A-System – Spezifikationen und technische Daten).
Anzeigen
1 grüne/rote Modulstatusanzeige
1 grüne/rote Feldspannungsversorgungs-Statusanzeige
4 gelbe/rote E/A-Statusanzeigen
Abmessungen (H x B x T) ca.
123,6 x 15,0 x 66,4 mm (4,87 x 0,59 x 2,61 Zoll)
Gewicht (ca.)
45,0 g (1,59 oz) – 5034-OB4
47,0 g (1,66 oz) – 5034-OB4XT
Gehäusetyp
Keine (offen)
Nordamerikanischer Temperaturcode
T4
UKEX/ATEX-Temperaturcode
T4
IECEx-Temperaturcode
T4
(1) Der Wert wird bei 60 °C (140 °F) gemessen. Die Verlustleistung variiert je nach Temperatur.
(2) Nutzen Sie diese Daten zur Leiterkategorie für die Planung der Leiterverlegung. Siehe Publikation 1770-4.1, „Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines“ (Leitlinien zur störungsfreien Verdrahtung und Erdung von industriellen Automatisierungssystemen). Verwenden Sie diese Informationen zur Leiterkategorie, um die Leiterverlegung zu planen, wie im entsprechenden Handbuch zur Installation auf Systemebene beschrieben.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal