5034-IB8 und 5034-IB8XT – Digital-Eingangsmodule, 8-fach

5034-IB8 und 5034-IB8XT – Verdrahtungsplan
Um weitere COM/V+-Verbindungen einzurichten, verwenden Sie ein 5034-RTB24S oder installieren Sie ein 5034-MBPT oder 5034-MBPTMXT neben dem Modul.
5034-IB8 und 5034-IB8XT – Funktionsblockdiagramm
5034-IB8 und 5034-IB8XT – Technische Daten
Attribut
5034-IB8, 5034-IB8XT
Spannungsbereich für EIN-Zustand
10 bis 30 V DC
Strom im EIN-Zustand, min.
2 mA
Nennstrom im EIN-Zustand
2,4 mA
Strom im EIN-Zustand, max.
2,8 mA
Spannung für AUS-Zustand, max.
5 V DC
Strom im AUS-Zustand, max.
1,5 mA
Eingangsimpedanz, min.
3,57 kΩ bei 10 V DC
Eingangsimpedanz, nom.
10 kΩ bei 24 V DC
Maximale Eingangsimpedanz
15 kΩ bei 30 V DC
Eingangsverzögerungszeit (Schraube zur Backplane), max.
AUS-zu-EIN
EIN-zu-AUS
150 µs
Eingangsimpulsdauer, min.
AUS-zu-EIN
EIN-zu-AUS
125 µs
Eingangsfilterzeit
AUS-zu-EIN
EIN-zu-AUS
0 µs, 100 µs, 200 µs, 500 µs, 1 ms (Standard), 2 ms, 5 ms, 10 ms, 20 ms, 50 ms
Einfache Zähler, Zählerfrequenz
0 bis f
max.
= 4000 Hz
4 (mit 4 Punkten als Standardeingänge)
Nur Punkt 0 bis 3
Zeitstempel der Eingänge (Ereignisfolge)
Ja, Genauigkeit ±100 µs
Ereignisse
Nicht unterstützt
5034-IB8 und 5034-IB8XT – Allgemeine Spezifikationen
Attribut
5034-IB8, 5034-IB8XT
Anzahl der Eingänge
8 Kanäle (1 Gruppe mit 8), stromziehend
Spannungskategorie
12/24 V DC (stromziehend)
Eingangsspannung, nom.
24 V DC
Eingangsspannungsbereich
10 bis 30 V DC
Feldspannungsversorgung, Spannung, nom.
24 V DC
Feldspannungsversorgung, Spannungsbereich
10 bis 30 V DC
Feldspannungsversorgung, Strom, nom.
250 mA
Feldspannungsversorgung, Strom, max.
0,3 A
Feldspannungsversorgung, Strom, bei Nulllast
10 mA
SA-Verpolungsschutz
Ja
SSV-Spannungsbereich
Feldspannungsversorgung folgen
SSV-Strom, max.
0,2 A
SSV-Kurzschlussschutz
Ja
Verlustleistung, max.
(1)
1,15 W
Wärmeabstrahlung, max.
(1)
3,92 BTU/Stunde
Isolationsspannung
250 V (kontinuierlich), Basisisolierungstyp, System zu Feld
Keine Isolierung zwischen Feldspannungsversorgung und Eingängen
Keine Isolierung zwischen den einzelnen Eingangsports
RIUP-Unterstützung
Ja
CIP Sync
Ja, normale Nebenuhr
Elektronische Codierung
Elektronische Codierung über Programmiersoftware
Schlüsselpositionen der abnehmbaren Klemmenleiste (Steckplatz)
1, 4, 8
Unterstützung für abnehmbare Klemmenleiste
5034-RTB18, 5034-RTB18S, 5034-RTB24S
Verdrahtungskategorie
(2)
2 – Signalports
2 – Leistungsports
Verdrahtungsspezifikation
Siehe Verdrahtungsspezifikationen für abnehmbare Klemmenleisten in Publikation 5034-TD001, „PointMax I/O System Specifications Technical Data“ (PointMax-E/A-System – Spezifikationen und technische Daten).
Anzeigen
1 grüne/rote Modulstatusanzeige
1 grüne/rote Feldspannungsversorgungs-Statusanzeige
8 gelbe E/A-Statusanzeigen
Abmessungen (H x B x T) ca.
123,6 x 15,0 x 66,4 mm (4,87 x 0,59 x 2,61 Zoll)
Gewicht (ca.)
43,0 g (1,51 oz) – 5034-IB8
46,0 g (1,62 oz) – 5034-IB8XT
Gehäusetyp
Keine (offen)
Nordamerikanischer Temperaturcode
T4
UKEX/ATEX-Temperaturcode
T4
IECEx-Temperaturcode
T4
(1) Der Wert wird bei 60 °C (140 °F) gemessen. Die Verlustleistung variiert je nach Temperatur.
(2) Nutzen Sie diese Daten zur Leiterkategorie für die Planung der Leiterverlegung. Siehe Publikation 1770-4.1, „Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines“ (Leitlinien zur störungsfreien Verdrahtung und Erdung von industriellen Automatisierungssystemen). Verwenden Sie diese Informationen zur Leiterkategorie, um die Leiterverlegung zu planen, wie im entsprechenden Handbuch zur Installation auf Systemebene beschrieben.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal