5034-OB8S und 5034-OB8SXT – Digitale Ausgangssicherheitsmodule, 8-fach

Weitere Beispiele für Verdrahtungspläne für 5034-OB8S und 5034-OB8SXT, die in Anwendungen für funktionale Sicherheit verwendet werden können, finden Sie in Publikation 5034-UM002, „PointMax Digital I/O Modules User Manual“ (Digitale PointMax-E/A-Module – Benutzerhandbuch). Die Verdrahtungskonfiguration beeinflusst das Sicherheitsanwendungslevel eines PointMax-E/A-Sicherheitsmoduls.
5034-OB8S und 5034-OB8SXT – Verdrahtungsplan
5034-OB8S und 5034-OB8SXT – Funktionsblockdiagramm
5034-OB8S und 5034-OB8SXT – Technische Daten
Attribut
5034-OB8S, 5034-OB8SXT
Spannungsbereich für EIN-Zustand
17,5 bis 30 V DC
Spannungsabfall im EIN-Zustand, max.
0,5 V DC bei 1 A
Spannung für AUS-Zustand, max.
5 V DC mit min. 10 kΩ Last
Leckstrom im AUS-Zustand pro Punkt, max.
0,5 mA
Ausgangsstrom, Werte pro Punkt, max.
1 A bei 40 °C (104 °F)
0,5 A bei 60 °C (140 °F)
Ausgangsstrom pro Modul, gesamt
8 A bei 40 °C (104 °F)
4 A bei 60 °C (140 °F)
Zulässiger Grenzwert für Feldkapazitanz pro Ausgang, max.
100 nF
Zulässiger Grenzwert für Feldinduktivität pro Ausgang, max.
1,2 H bei 0,5 A
Ausgangsklemmenspannung für induktive Last beim Ausschalten, max.
53 V DC
Stoßstrom pro Punkt, max.
2,4 A für 50 ms, wiederholbar alle 2 s
Der Modulnennstrom darf 10 A nicht überschreiten.
Sicherheitsklasse
(1)
Bis einschließlich Kat. 4/PL e gem. EN ISO 13849-1, SIL 3 gem. IEC 61508
SRT
6 ms
Impulsdauer für Sicherheitstest, max.
0,7 ms
Impulszeitraum für Sicherheitstest, typisch
512 ms
Diagnose zur Erkennung offener Lasten
AUS-Zustand (kann manuell aktiviert werden)
Überlasterkennung Ausgang
Ja, 4 A typisch
Kurzschluss-zu-Hoch-Erkennung Ausgang
Ja, im Testmodus für Sicherheitsimpuls
Kurzschlusserkennung Kanal-zu-Kanal
Ja, im Testmodus für Sicherheitsimpuls
Übertemperaturerkennung Modul
Ja
Erdungs-/Überlastschutz am Ausgang
Ja
Verpolungsschutz Feldspannungsversorgung
Ja
Überspannungsschutz Feldspannungsversorgung, max.
60 V DC
(1) Informationen zu den Eignungsstufen und Sicherheitsdaten für Sicherheitsmodule finden Sie in Publikation 5034-UM002, „PointMax Digital I/O Modules User Manual“ (Digitale PointMax-E/A-Module – Benutzerhandbuch).
5034-OB8S und 5034-OB8SXT – Allgemeine Spezifikationen
Attribut
5034-OB8S, 5034-OB8SXT
Ausgänge pro Modul
8
Ausgangstyp
Beschaffung
Nennbetriebsversorgungsspannung der Feldspannungsversorgung
24 V DC
Betriebsspannungsbereich der Feldspannungsversorgung
18 bis 30 V DC
Feldspannungsversorgung, Strom, nom.
8,1 A bei 40 °C (104 °F)
4,1 A bei 60 °C (140 °F)
Feldspannungsversorgung, Strom, max.
8,1 A bei 40 °C (104 °F)
4,1 A bei 60 °C (140 °F)
Feldspannungsversorgung, Strom, bei Nulllast
20 mA bei 24 V DC
Verlustleistung, max.
2,6 W bei 40 °C (104 °F)
1,4 W bei 60 °C (140 °F)
Wärmeabstrahlung, max.
8,87 BTU/Stunde bei 40 °C (104 °F)
4,78 BTU/Stunde bei 60 °C (140 °F)
Isolationsspannung
250 V (kontinuierlich), Basisisolierungstyp, System zu Feld
Keine Isolation zwischen Feldspannungsversorgung und Ausgangsports
Keine Isolation zwischen den einzelnen Ausgängen
RIUP-Unterstützung
Ja
CIP Sync
Ja, normale Nebenuhr
Elektronische Codierung
Elektronische Codierung über Programmiersoftware
Schlüsselpositionen der abnehmbaren Klemmenleiste (Steckplatz)
1, 5, 14
Unterstützung für abnehmbare Klemmenleiste
5034-RTB18, 5034-RTB18S
Verdrahtungskategorie
(1)
2 – Signalports
2 – Leistungsports
Verdrahtungsspezifikation
Siehe Verdrahtungsspezifikationen für abnehmbare Klemmenleisten in Publikation 5034-TD001, „PointMax I/O System Specifications Technical Data“ (PointMax-E/A-System – Spezifikationen und technische Daten).
Anzeigen
1 grüne/rote Modulstatusanzeige
1 grüne/rote Feldspannungsversorgungs-Statusanzeige
8 gelbe/rote E/A-Statusanzeigen
Abmessungen (H x B x T) ca.
123,6 x 15,0 x 66,4 mm (4,87 x 0,59 x 2,61 Zoll)
Gewicht (ca.)
46,0 g (1,62 oz) – 5034-OB8S
49,0 g (1,73 oz) – 5034-OB8SXT
Gehäusetyp
Keine (offen)
Nordamerikanischer Temperaturcode
T4
UKEX/ATEX-Temperaturcode
T4
IECEx-Temperaturcode
T4
(1) Nutzen Sie diese Daten zur Leiterkategorie für die Planung der Leiterverlegung. Siehe Publikation 1770-4.1, „Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines“ (Leitlinien zur störungsfreien Verdrahtung und Erdung von industriellen Automatisierungssystemen). Verwenden Sie diese Informationen zur Leiterkategorie, um die Leiterverlegung zu planen, wie im entsprechenden Handbuch zur Installation auf Systemebene beschrieben.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal