5034-IB8S und 5034-IB8SXT –Digitale Eingangssicherheitsmodule, 8-fach
Weitere Beispiele für Verdrahtungspläne für 5034-IB8S und 5034-IB8SXT, die in
Anwendungen für funktionale Sicherheit verwendet werden können, finden Sie in
Publikation 5034-UM002, „PointMax Digital I/O Modules
User Manual“ (Digitale PointMax-E/A-Module – Benutzerhandbuch). Die
Verdrahtungskonfiguration beeinflusst das Sicherheitsanwendungslevel eines
PointMax-E/A-Sicherheitsmoduls.
5034-IB8S und 5034-IB8SXT – Verdrahtungsplan – 2-adrige und 3-adrige
Sensorverkabelung

Alle Testausgänge unterstützen Muting-Lampenausgänge. |
5034-IB8S und 5034-IB8SXT – Funktionsblockdiagramm

Attribut | 5034-IB8S, 5034-IB8SXT |
---|---|
Spannungsbereich für EIN-Zustand | 10 bis 30 V DC |
Strom im EIN-Zustand, min. | 2,2 mA bei 10 V DC |
Nennstrom im EIN-Zustand | 2,4 mA bei 24 V DC |
Strom im EIN-Zustand, max. | 2,5 mA bei 30 V DC |
Spannung für AUS-Zustand, max. | 5 V DC |
Strom im AUS-Zustand, max. | 1,5 mA |
Eingangsverzögerungszeit Aus-zu-Ein, vom Anwender wählbare Filterzeit | 0 ms (Standard), 2 ms, 5 ms, 10 ms, 20 ms, 50 ms |
Eingangsverzögerungszeit Ein-zu-Aus, vom Anwender wählbare Filterzeit | 0 ms (Standard), 2 ms, 5 ms, 10 ms, 20 ms, 50 ms |
Sicherheitsklasse (1) | Bis einschließlich Kat. 4/PL e gem. EN ISO 13849-1, SIL 3
gem. IEC 61508 |
SRT | 7 ms bei angefordertem Paketintervall von 2 ms |
Test-Ausgangsstrom pro Punkt, max. | 0,7 A |
Test-Ausgangsstrom pro Modul, gesamt | 2,8 A |
Impulsdauer Testausgang, max. | 0,7 ms |
Impulszeitraum Testausgang, typisch | 512 ms |
Feldkapazitanz Testausgang, max. | 100 nF |
Stoßstrom pro Testausgang, max. | 2,4 A für 50 ms, wiederholbar alle 2 s Der Modulnennstrom darf 5 A nicht überschreiten. |
Spannungsabfall im EIN-Zustand am Testausgang, max. | 0,5 V DC bei 0,7 A |
Leckstrom im AUS-Zustand am Testausgang, max. | 0,5 mA |
Spannung für AUS-Zustand am Testausgang, max. | 5 V DC |
Schwellenstrom für Safety Prevention-Leuchtenfehler, max. | 6 mA |
Schwellenstrom für Safety Prevention-Leuchtenfehler, min. | 1,8 mA |
Erdungs-/Überlastschutz am Testausgang | Ja (pro Punkt), 4 A typisch |
Übertemperaturerkennung Modul | Ja |
Verpolungsschutz Feldspannungsversorgung | Ja |
Überspannungsschutz Feldspannungsversorgung, max. | 60 V DC |
(1) Informationen zu den Eignungsstufen und Sicherheitsdaten
für Sicherheitsmodule finden Sie in Publikation 5034-UM002,
„PointMax Digital I/O Modules User Manual“ (Digitale
PointMax-E/A-Module – Benutzerhandbuch). |
Attribut | 5034-IB8S, 5034-IB8SXT |
---|---|
Anzahl der Sicherheitseingänge | 8 |
Eingangstyp | IEC 61131-2 (Typ 3), stromziehend |
Anzahl der Testausgänge/Safety
Prevention-Leuchtenausgänge | 4 |
Testausgangstyp | Beschaffung |
Nennbetriebsversorgungsspannung der
Feldspannungsversorgung | 24 V DC |
Betriebsspannungsbereich der Feldspannungsversorgung | 18 bis 30 V DC |
Feldspannungsversorgung, Strom, nom. | 2,9 A |
Feldspannungsversorgung, Strom, max. | 2,9 A |
Feldspannungsversorgung, Strom, bei Nulllast | 19 mA bei 24 V DC |
Verlustleistung, max. | 1,55 W |
Wärmeabstrahlung, max. | 5,29 BTU/Stunde |
Isolationsspannung | 250 V (kontinuierlich), Basisisolierungstyp, System zu
Feld Keine Isolierung zwischen Feldspannungsversorgung und
Eingängen Keine Isolierung zwischen den einzelnen Eingangsports |
RIUP-Unterstützung | Ja |
CIP Sync | Ja, normale Nebenuhr |
Elektronische Codierung | Elektronische Codierung über Programmiersoftware |
Positionen der Schlüssel für abnehmbare Klemmenleisten | 1, 4, 14 |
Unterstützung für abnehmbare Klemmenleiste | 5034-RTB18, 5034-RTB18S |
Verdrahtungskategorie (2) | 2 – Signalports 2 – Leistungsports |
Verdrahtungsspezifikation | Siehe Verdrahtungsspezifikationen für abnehmbare
Klemmenleisten in Publikation 5034-TD001,
„PointMax I/O System Specifications Technical Data“
(PointMax-E/A-System – Spezifikationen und technische
Daten). |
Anzeigen | 1 grüne/rote Modulstatusanzeige 1 grüne/rote Feldspannungsversorgungs-Statusanzeige 8 gelbe/rote E/A-Statusanzeigen |
Abmessungen (H x B x T) ca. | 123,6 x 15,0 x 66,4 mm (4,87 x 0,59 x 2,61 Zoll) |
Gewicht (ca.) | 46,0 g (1,62 oz) – 5034-IB8S 49,0 g (1,73 oz) – 5034-IB8SXT |
Gehäusetyp | Keine (offen) |
Nordamerikanischer Temperaturcode | T4 |
UKEX/ATEX-Temperaturcode | T4 |
IECEx-Temperaturcode | T4 |
(1) Nutzen Sie diese Daten zur Leiterkategorie für die
Planung der Leiterverlegung. Siehe Publikation 1770-4.1,
„Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines“
(Leitlinien zur störungsfreien Verdrahtung und Erdung von
industriellen Automatisierungssystemen). Verwenden Sie diese
Informationen zur Leiterkategorie, um die Leiterverlegung zu
planen, wie im entsprechenden Handbuch zur Installation auf
Systemebene beschrieben. |
Rückmeldung geben