Kalibrierungsverfahren

In diesem Beispiel wird die Kalibrierung eines Kanals auf dem Modul 5034-IRT4I zur Verwendung mit einem Widerstandstemperaturfühler-Eingangstyp beschrieben. Das Modul 5034-IRT4I verwendet zum Kalibrieren folgende Widerstände in Ohm:
  • 1-Ω-Widerstand für Kalibrierung mit niedriger Referenz
  • 448-Ω-Widerstand für Kalibrierung mit hoher Referenz
Um das Analog-Eingangsmodul zu kalibrieren, wenden Sie niedrige und hohe Signalreferenzen darauf an. Die Referenzen müssen mit dem vom Kanal verwendeten Eingangsbereich übereinstimmen.
Kalibrierungsreferenzen für Analog-Eingangsmodule
Eingangstyp
Eingangsbereich
Niedrige Kalibrierungsreferenz
Hohe Kalibrierungsreferenz
RTD
1 bis 500 Ω
1 Ω
448 Ω
Thermoelement
–100 bis +100 mV
0,0 mV
100,0 mV
  1. Schließen Sie den niedrigen Referenzwiderstand an den zu kalibrierenden Kanal an.
  2. Gehen Sie mit dem Projekt online und stellen Sie sicher, dass sich die Steuerung im Programm-Modus befindet.
  3. Überprüfen Sie, ob der zu kalibrierende Kanal für den richtigen Eingangsbereich konfiguriert ist.
  4. Wählen Sie im Dialogfeld „Module Properties“ (Moduleigenschaften) in der Ansicht „Calibration“ (Kalibrierung) die Option „Start Calibration“ (Kalibrierung starten).
  5. Wenn das Bestätigungsdialogfeld zum Kalibrieren des Kanals angezeigt wird, wählen Sie OK.
  6. Wählen Sie die Kanäle nacheinander oder in Gruppen zum Kalibrieren aus und wählen Sie anschließend „Next“ (Weiter) aus.
  7. Schließen Sie einen 1-Ω-Widerstand an den zu kalibrierenden Kanal an, wenn das Dialogfeld „Attach Low Reference Ohm Sources“ (Widerstandsquellen mit niedrigem Widerstand anschließen) angezeigt wird.
  8. Wählen Sie „Next“ (Weiter) aus.
    Das Dialogfeld „Low Reference Results“ (Ergebnisse niedrige Referenz) wird angezeigt und gibt den Status des kalibrierten Kanals an.
  9. Wenn der Status OK ist, klicken Sie auf „Next“ (Weiter).
    Wiederholen Sie das Kalibrierungsverfahren, wenn der Status nicht „OK“ lautet.
  10. Schließen Sie einen 448-Ω-Widerstand an den zu kalibrierenden Kanal an, wenn das Dialogfeld „Attach High Reference Ohm Sources“ (Widerstandsquellen mit hohem Widerstand anschließen) angezeigt wird.
  11. Wählen Sie „Next“ (Weiter) aus.
    Das Dialogfeld „High Reference Results“ (Ergebnisse hohe Referenz) wird angezeigt und gibt den Status des kalibrierten Kanals an.
  12. Wenn der Status OK ist, klicken Sie auf „Next“ (Weiter).
    Wiederholen Sie das Kalibrierungsverfahren, wenn der Status nicht „OK“ lautet.
  13. Wenn das Dialogfeld „Calibration Completed“ (Kalibrierung abgeschlossen) angezeigt wird, klicken Sie auf „Finish“ (Fertigstellen).
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal