Kalibrierungsinstrumentierung – Spezifikationen
Wenn Sie Analog-Eingangsmodule kalibrieren, senden Sie Strom- oder
Widerstandsreferenzsignale an das Modul, um es zu kalibrieren. Um die
Kalibrierungsgenauigkeit Ihres Moduls ab Werk zu erhalten, verwenden Sie die
Instrumentierung mit den in der Tabelle aufgeführten Spezifikationen.
WICHTIG:
Kalibrieren Sie Ihr Modul nicht mit
Geräten, die weniger genau als die in der Tabelle angegebenen sind. Andernfalls
kommt es zu folgenden Fehlern:
- Die Kalibrierung scheint normal zu erfolgen, doch das Modul gibt während des Betriebs ungenaue Daten aus.
- Es tritt ein Kalibrierungsfehler auf, der Sie zum Abbrechen der Kalibrierung zwingt. In dem Fall wird der Kanal, den Sie kalibrieren möchten, mit dem Tag I.Chxx.CalFault versehen. Sie können dieses Tag löschen, indem Sie eine gültige Kalibrierung durchführen oder das Modul aus- und wieder einschalten.
Bestellnummer | Kanaleingangstyp | Kalibrierungsinstrumentierung – Spezifikationen |
---|---|---|
5034-IRT4I und 5034-IRT4IXT | RTD | Widerstände mit 1,0 bis 448,0 Ω ±0,01 % |
Thermoelement (mV) | Quelle mit 0 bis 100 mV ±0,5 µV |
Rückmeldung geben