5034-IF8C und 5034-IF8CXT – Analog-Eingangsstrommodule, 8-fach
5034-IF8C und 5034-IF8CXT – Verdrahtungsplan

5034-IF8C und 5034-IF8CXT – Funktionsblockdiagramm

Attribut | 5034-IF8C, 5034-IF8CXT |
---|---|
Eingangsbereich, Strom | 0 bis 20 mA 4 bis 20 mA |
Eingangsimpedanz | Strom: 75 bis 115 Ω |
Modulkonvertierungsmethode | Sigma-Delta |
Auflösung, Strom (1) Bei 50/60 Hz Kerbfilter | 16 Bit |
Kalibrierte Genauigkeit bei 25 °C (77 °F) | Strom: 0,1 % Gesamtbereich mit 50/60-Hz-Filter |
Kalibrierte Genauigkeit über gesamten Temperaturbereich –25 bis +60 °C (–13 bis +140 °F) | Strom: 0,2 % Gesamtbereich mit 50/60-Hz-Filter |
Kürzeste Abtastzeit pro Kanal | 0,4 ms |
Kürzeste Abtastzeit pro Modul | 1,2 ms |
Auswahlmöglichkeiten für Eingangskerbfilter (Hz) | 10, 20, 50, 60 (Standard), 100, 200, 400, 500, 1000, 5000, 10
000, 15 625, 31 250 |
Digital-Eingangsfilter | Nacheilung erster Ordnung, 0 ms (Standard) 0 bis 32 767 ms (32,767 s) |
Übereinstimmung mit HART-Handgeräten | Nicht unterstützt |
Eingangs-Überspannungsschutz, max. | ±32 V DC |
Überstromschutz | Ja |
Datenwert während einer Überlastsituation | Gesamtbereich, Bereichsüberschreitungs-Flag, Daten
unsicher/Daten fehlerhaft |
Drahtbruch-Erkennungszeit | Strom: ≤ 1 s |
Integrierte Datenalarmierung | Ja |
Skalierung in technische Einheiten | Ja |
Echtzeitabtastung der Kanäle | Ja |
Datenformat | IEEE 754 32-Bit-Fließkomma |
Fortlaufender Zeitstempel für Eingänge | Ja |
(1) Abhängig vom Kerbfilter |
Attribut | 5034-IF8C, 5034-IF8CXT |
---|---|
Anzahl der Eingänge | 8 Kanäle, Single-Ended Strommodus |
Feldspannungsversorgung, Spannung, nom. | 24 V DC |
Feldspannungsversorgung, Spannungsbereich | 10 bis 30 V DC |
Feldspannungsversorgung, Strom, nom. | 1,1 A |
Feldspannungsversorgung, Strom, max. | 1,2 A |
Feldspannungsversorgung, Strom, bei Nulllast | 11 mA |
SA-Verpolungsschutz | Ja |
SSV-Spannungsbereich | Feldspannungsversorgung folgen |
SSV-Strom, max. | 1,0 A |
SSV-Kurzschlussschutz | Ja |
Verlustleistung, max. (1) | 0,95 W |
Wärmeabstrahlung, max. (1) | 3,24 BTU/Stunde |
Isolationsspannung | 250 V (kontinuierlich), Basisisolierungstyp, System zu
Feld Keine Isolierung zwischen Feldspannungsversorgung und
Eingängen Keine Isolation zwischen den einzelnen Eingängen |
Kalibrierung | Werkseitig kalibriert Manuelle Kalibrierung unterstützt, siehe Publikation 5034-UM003,
„PointMax Analog I/O Modules User Manual“ (Analoge
PointMax-E/A-Module – Benutzerhandbuch). |
RIUP-Unterstützung | Ja |
CIP Sync | Ja, normale Nebenuhr |
Electronic Keying (Elektronische Codierung) | Elektronische Codierung über Programmiersoftware |
Schlüsselpositionen der abnehmbaren Klemmenleiste
(Steckplatz) | 2, 5, 8 |
Unterstützung für abnehmbare Klemmenleiste | 5034-RTB18, 5034-RTB18S, 5034-RTB24S |
Verdrahtungskategorie (2) | 2 – Signalports 2 – Leistungsports |
Verdrahtungsspezifikation | Siehe Verdrahtungsspezifikationen für abnehmbare
Klemmenleisten in Publikation 5034-TD001,
„PointMax I/O System Specifications Technical Data“
(PointMax-E/A-System Spezifikationen und technische
Daten). |
Anzeigen | 1 grüne/rote Modulstatusanzeige 1 grüne/rote Feldspannungsversorgungs-Statusanzeige 8 gelbe/rote E/A-Statusanzeigen |
Abmessungen (H x B x T) ca. | 123,6 x 15,0 x 66,4 mm (4,87 x 0,59 x 2,61 Zoll) |
Gewicht (ca.) | 43,0 g (1,51 oz) – 5034-IF8C 45,0 g (1,59 oz) – 5034-IF8CXT |
Gehäusetyp | Keine (offen) |
Nordamerikanischer Temperaturcode | T4 |
UKEX/ATEX-Temperaturcode | T4 |
IECEx-Temperaturcode | T4 |
(1) Der Wert wird bei 60 °C (140 °F) gemessen. Die
Verlustleistung variiert je nach Temperatur. (2) Verwenden Sie diese Daten zur Leiterkategorie für die
Planung der Leiterverlegung. Siehe Publikation 1770-4.1,
„Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines“
(Leitlinien zur störungsfreien Verdrahtung und Erdung von
industriellen Automatisierungssystemen). Verwenden Sie diese
Informationen zur Leiterkategorie, um die Leiterverlegung zu
planen, wie im entsprechenden Handbuch zur Installation auf
Systemebene beschrieben. |
Rückmeldung geben