5034-RTBT und 5034-RTBTS – Abnehmbare Klemmenleisten mit Vergleichsstellenkompensierung

Verwenden Sie diese abnehmbaren Klemmenleisten mit isolierten 4-fach-5034-IRT4I- und 5034-IRT4IXT-Analog-Eingangsmodulen vom Typ RTD/TC, um eine höhere Genauigkeit zu erzielen.
5034-RTBT und 5034-RTBTS – Diagramm
5034-RTBT und 5034-RTBTS – Allgemeine Spezifikationen
Attribut
5034-RTBT, 5034-RTBTS
Spannung
240 V AC
Strom, max.
10 A
Verdrahtungsspezifikation
Siehe Verdrahtungsspezifikationen für abnehmbare Klemmenleisten in Publikation 5034-TD001, „PointMax I/O System Specifications Technical Data“ (PointMax-E/A-System – Spezifikationen und technische Daten).
Abmessungen (H x B x T) ca.
93,8 x 14,7 x 31,3 mm (3,69 x 0,58 x 1,23 Zoll)
Gewicht (ca.)
27,0 g (0,95 oz) - 5034-RTBT
17,0 g (0,60 oz) - 5034-RTBTS
Gehäusetyp
Keine (offen)
Nordamerikanischer Temperaturcode
T4
UKEX/ATEX-Temperaturcode
T4
IECEx-Temperaturcode
T4
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal