Knoten
Ein Knoten ist ein beliebiges Objekt, ein Objekttyp, eine Variable, ein Variablentyp, ein benutzerdefinierter Datentyp oder eine Methode in einem Projekt. Knoten in Projekten sind in Informationsmodellen organisiert.
Knoten in
FactoryTalk Optix
stellen verschiedene Datentypen und Beziehungen zwischen Knoten in einer standardisierten Weise dar, die mit den OPC UA-Spezifikationen konform ist. FactoryTalk Optix
ermöglicht den Zugriff, die Visualisierung und die Bearbeitung von Daten innerhalb von Projekten und ermöglicht die Interoperabilität zwischen verschiedenen Komponenten, Geräten und Anwendungen. Sie können z. B. FactoryTalk Optix
in solch komplexen Szenarien verwenden:- Lesen und Schreiben von Projektknoten mit anderenFactoryTalk Optix-Anwendungen
- Lesen und Schreiben von Projektknoten mit OPC UA-konformen Drittanwendungen
- Erzeugen und Konsumieren von Alarmen und Ereignissen in anderen Anwendungen über das OPC UA Alarms and Events (A&E)-Protokoll
- Bearbeiten von Projekten mit NetLogic (C#) oder externen OPC UA-Clients
Projektknoten können verschiedene Eigenschaften haben. Die gebräuchlichsten Eigenschaften sind:
Eigenschaft | Beschreibung |
---|---|
NodeId | Eindeutige ID für den Knoten innerhalb des Adressraums |
BrowseName | Anzeigename für den Knoten, der in FactoryTalk Optix Studio angezeigt wird |
DisplayName | Lokalisierter Name für den Knoten |
Beschreibung | Lokalisierte Textbeschreibung des Knotens |
TIPP:
Weitere Informationen zu OPC UA finden Sie unter OPC UA.
Rückmeldung geben