Benutzeridentität hinzufügen
Authentifizieren Sie Ihre Benutzeridentität
FactoryTalk Optix
für Ihre Versionskontroll-Projektmappe. Sie müssen die Benutzerauthentifizierung hinzufügen, um einen Push an Remote-Repositorys und einen Pull aus Remote-Repositorys durchzuführen.Voraussetzungen
- Besorgen Sie sich die URL des Versionskontrollservers.
- Generieren Sie ein Zugriffstoken mit der niedrigsten Zugriffsberechtigung, mit dem Sie auf die Server-API der Versionskontrolle zugreifen, aus Repositorys lesen und in Repositorys schreiben können.
- So fügen Sie eine Benutzeridentität hinzu
- Wählen Sieaus.FactoryTalk Optix Studio-Optionen
- Wählen SieVersionskontrolle.
- Ihnen stehen die folgende Optionen zur Verfügung:
- Ein lokaler Anbieter. Geben Sie die Server-URL und das persönliche Zugriffstoken ein, und wählen Sie dannIdentität hinzufügen.
- Ein Cloud-Anbieter. Wählen SieIdentität hinzufügenund folgen Sie den Anweisungen in Ihrem Webbrowser.
Die Identität Ihres Versionskontrollanbieters wird unter
Anmeldung mit Anbieteridentität
dargestellt. Sie können jetzt gespeicherte und übernommene Änderungen an Remote-Repositorys pushen und aus Remote-Repositorys pullen.user authentication
Rückmeldung geben