Mindestsicherheitsrichtlinie
Für Clients und Server erfordert OPC UA Sicherheitsrichtlinien. Jede Richtlinie definiert einen Satz von Algorithmen und die Länge der Schlüssel, um den sicheren Meldungsaustausch zwischen Client und Server zu gewährleisten.
Verfügbare Sicherheitsrichtlinien
Sie können eine Sicherheitsrichtlinie auswählen:
- Aes256_Sha256_RsaPss
- Aes128_Sha256_RsaOaep
- Basic256Sha256
- NoneTIPP: Diese Option ist nur gültig, wenn keine Meldungssignatur oder Verschlüsselung durchgeführt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Mindestsicherheitsmodus für Meldungen.
Spezifikation für OPC UA-Zertifikate
Die vom OPC-UA-Standard unterstützten Richtlinien werden regelmäßig aktualisiert. Einige Richtlinien (z. B.
Basic128Rsa15
oder Basic256
) sind veraltet und werden nur aus Gründen der Abwärtskompatibilität unterstützt.Die Mindestsicherheitsrichtlinie, die der Server für den Client benötigt, wird in den Eigenschaften des OPC UA-Serverobjekts festgelegt.
Weitere Informationen zu den Sicherheitsrichtlinien finden Sie in den OPC UA-Spezifikationen.
security
security policy
Rückmeldung geben