Format des übergeordneten Knotens

Wenn ein dynamischer Link zwischen zwei Knoten desselben Datentyps festgelegt wird, können Sie das Format für den übergeordneten Knoten festlegen.
Zu den für das Festlegen des Formats des übergeordneten Knotens verwendeten Datentypen des Quellknotens gehören:
Quellknotendatentyp
Format des übergeordneten Knotens
Beschreibung
Beispiel
  • Int16
  • Int32
  • Int64
  • Integer
  • UInt16
  • UInt32
  • UInt64
  • UInteger
0 (1234)
Dezimale Darstellung, ohne Tausendertrennzeichen
7.989
7989
Hexadezimal (ff)
Hexadezimale Darstellung
45
2d
Oktal
Oktale Darstellung
80
55
Binär
Binäre Darstellung
45
10010110
FloatDouble
0,# (1234,5)
Rundung auf die erste Nachkommastelle
  • 59,78
    59,8
  • 59,2
    59,2
  • 3152,9
    3.152,9
0,## (1234,56)
Rundung auf die zweite Nachkommastelle
  • 45,33994
    45,34
  • 1,8
    1,8
  • 1245,68
    1.245,68
0,### (1234,56)
Rundung auf die dritte Nachkommastelle
  • 4,5779
    4,578
  • 3,14
    3,14
  • 1528,65
    1.528,65
0,0 (1234,0)
Darstellung mit genau einer Nachkommastelle
  • 5,68
    5,7
  • 5,1
    5,1
  • 9597,77
    9.597
0,00 (1234,00)
Darstellung mit genau zwei Nachkommastellen
  • 5,3
    5,30
  • 10,65
    10,65
  • 5789,564
    5.789,56
0,000 (1234,000)
Darstellung mit genau drei Nachkommastellen
  • 70,4
    70,400
  • 87,7897
    87,790
  • 31529,7879
    31.529,788
DateTime
hh:mm
Datum/Uhrzeit Format t
05:30
TT/MM/JJ
Datum/Uhrzeit Format d
01/05/19
hh:mm:ss
Erweitertes Datums-/Uhrzeit-Format, T
06:01:58
T MMM JJJJ
Erweitertes Datum, Format D
1 gen 2019
TT/MM/JJ hh:mm
Erweitertes Datum/Uhrzeit, Format g
01/07/2016, 12:59
T MMM JJJJ hh:mm:ss
Allgemeines Datum/Uhrzeit-Layout, Format F
1 feb 2019, 6:15:28
jjjj-MM-ttThh:mm:ss.0000000Z
Norm ISO 8601, Format o oder O
2019-01-07T00:00:00.0000000Z
Duration
[t.] hh:mm:ss[.0000000]
Format c
2.09:10:2006:10:20
[t:]h:mm:ss[.0000000]
Allgemeines Kurzformat g
4:9:10:20
t:hh:mm:ss.0000000
Allgemeines erweitertes Format, G
4:09:20:15,0000000
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal