Motorobjekte erstellen
Erstellung von Motorobjekten zur Auffüllung von Bereichsinstanzen mit Abtastdaten.
- Erstellung eines Motortyps:
- Klicken Sie in derProjektansichtmit der rechten Maustaste aufModellund wählen Sie aus.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über das Objekt, wählen Sieaus und geben SieMotorein.
- Wählen Sie inEigenschaftenoben eine Variable durch Auswahl vonund danachVariableaus.
- Bewegen Sie den Mauszeiger zum Umbenennen der Variablen über die umzubenennende Variable, wählen Sieaus und geben SieSpeedein
- Doppelklicken Sie inTypenansichtaufModell.
- Ziehen Sie vonProjektansichtausMotorzum OrdnerTypeninTypenansicht.
InProjektansichtwerden jetztMotor (type)undMotorInstanceangezeigt. - Erstellung von Motorinstanzen:
- Bewegen Sie den Mauszeiger inProjektansichtüberMotorInstance, wählen Sieaus und geben Sie dannMotor1ein.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste aufModellund wählen Sie aus.InProjektansichtwird jetztMotor2angezeigt.
- Legen Sie für jede Motorinstanz inEigenschaftendie Werte fürSpeedfest.
- Erstellung eines Motor_Ext-Typs:
- Klicken Sie in derProjektansichtmit der rechten Maustaste aufModellund wählen Sie aus.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über das Objekt, wählen Sieaus und geben Sie dannMotor_Extein.
- Fügen Sie inEigenschaftenoben zwei Variablen hinzu, indem Sieauswählen undVariablewählen.
- Benennen Sie die Variablen um, indem Sie den Mauszeiger über jede der Variablen bewegen,auswählen und Folgendes eingeben:
- Acceleration
- Power
- Ziehen Sie vonProjektansichtaus die OptionMotor_Extin den OrdnerTypeninTypenansicht.
InProjektansichtwerden jetztMotor_Ext (type)undMotor_ExtInstanceangezeigt. - Erstellung von Motor_Ext-Instanzen:
- Bewegen Sie den Mauszeiger inProjektansichtüberMotor_ExtInstance, wählen Sieaus und geben SieMotor1_Extein.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste aufModellund wählen Sie aus.
- Bewegen Sie den Mauszeiger inProjektansichtüberMotor_Ext1, wählen Sieaus und geben Sie dannMotor2_Extein.
- Legen Sie für jede Motor_Ext-Instanz inEigenschaftendie Werte fürBeschleunigungundLeistungfest.
Rückmeldung geben