FactoryTalk Optix-Anwendung

Sie entwickeln und kompilieren
FactoryTalk Optix-Anwendungen
in
FactoryTalk Optix Studio
. Die kompilierten Anwendungen können dann auf
Windows®
oder Linux Client-Systeme bereitgestellt werden.

Anwendungsstruktur

Jede kompilierte
FactoryTalk Optix-Anwendung
enthält die folgenden Dateien und Ordner:
  • Ausführbare Datei, die die Anwendung startet:
    (
    Windows
    ) Datei
    FTOptixRuntime.exe
    .
    (Linux) Datei
    FTOptixRuntime
    .
  • Ordner
    Bindings
    ,
    Core
    und
    Modules
    . Sie enthalten die binären Laufzeitdateien.
  • Laufzeitprotokolle der Anwendung:
    (
    Windows
    ) Ordner
    Log
    .
    (Linux) Ordner
    /opt/Rockwell_Automation/FactoryTalk_Optix/ApplicationUpdateService/Log
    .
  • Ordner
    Projects
    . Enthält einen Ordner für jedes kompilierte Projekt (Anwendung). Jeder Projektordner enthält:
    • Ordner
      ApplicationFiles
      . Enthält die zur Laufzeit generierten Dateien wie beispielsweise eingebettete Datenbanken und Datenbanken für Remanenzfunktionen. Er kann auch temporäre Dateien enthalten.
    • Ordner
      ProjectFiles
      . Enthält alle im Projekt verwendeten Dateien wie Bilder, Schriftarten und Dokumente sowie die folgenden Unterordner:
      • Ordner
        NetSolution
        . Enthält die aus C# NetLogics abgerufenen .NET-Assemblys.
      • Ordner
        PKI
        . Enthält die privaten, öffentlichen und abgelehnten Zertifikate für die OPC UA-Authentifizierung.
    • .optix
      -Projektdatei.
  • Zusätzliche Dateien einschließlich der Konfigurationsdatei
    FTOptixRuntime.xml
    .
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal