Modulprotokollebenen konfigurieren

Standardmäßig zeigt der
FactoryTalk Optix Studio
-Fensterbereich
Ausgabe
alle Warnungen, Informationen und Fehlermeldungen für alle Module an. Mit dem erweiterten Modus können Sie detaillierte Meldungen anzeigen.
Geben Sie die maximale Anzahl an Protokollinformationen an, die im Fensterbereich „Ausgabe“ für bestimmte oder alle Module angezeigt werden sollen. Die Protokolle werden unabhängig von der maximalen Anzahl der in
FactoryTalk Optix Studio
anzuzeigenden Informationen in Systemprotokoll gespeichert. Die Speicherung nicht notwendiger Daten kann die Leistung beeinträchtigen.
  1. Wählen Sie in der Titelleiste von
    FactoryTalk Optix Studio
    FactoryTalk Optix Studio-Optionen
    aus.
  2. Wählen Sie in
    FactoryTalk Optix Studio-Optionen
    die Option
    Erweiterter Modus
    und danach
    Speichern
    aus.
  3. Starten Sie
    FactoryTalk Optix Studio
    neu, damit der erweiterte Modus aktiviert wird.
  4. Wählen Sie in der Titelleiste von
    FactoryTalk Optix Studio
    den Dropdown-Pfeil hinter
    FactoryTalk Optix Studio-Optionen
    und dann
    Konfiguration der Modul-Protokollebenen
    aus.
  5. Wählen Sie in
    Konfiguration der Modul-Protokollebenen
    unter
    Standardebene
    die im Fensterbereich
    Ausgabe
    anzuzeigende Standardinformationsebene aus:
    • Fehler
      . Fehlermeldungen.
    • Warnung
      . Warnmeldungen.
    • Info
      . Informationsmeldungen.
    • Ausführlich 1
      . Meldungen der ersten Ebene für die Fehlersuche.
    • Ausführlich 2
      . Meldungen der zweiten Ebene für die Fehlersuche.
  6. Wählen Sie nach jedem Modul die Informationsebene für die Anzeige von Meldungen für den Fall aus, dass die Ebene nicht mit der angegebenen
    Standardebene
    übereinstimmt.
  7. Wählen Sie
    Schließen
    aus.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal