Rezepte

Rezepte sind eine Liste von Zutaten in Ihrem System. Konfigurieren Sie in
FactoryTalk Optix
ein Rezeptschema für die Definition einer Auswahl an Zutaten zur Erstellung von Rezepten für Ihr Produktionssystem. Rezeptschemata können dupliziert, bearbeitet und gelöscht werden.
Für die Anzeige und Verwaltung von Rezepten zur Laufzeit erstellen Sie einen Rezept-Editor. Der Rezept-Editor enthält die für die Anzeige und Verwaltung von Rezepten zur Laufzeit erforderlichen Grafikobjekte und NetLogix. Mit dem Rezept-Editor können Sie die in einem Rezept gespeicherten Zutaten und Werte anzeigen lassen, Rezepte erstellen oder bearbeiten und Rezepte in der Datenbank speichern. Ein Rezept können Sie von einer
FactoryTalk Optix-Anwendung
in den Controller oder vom Controller in
FactoryTalk Optix-Anwendung
laden.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal