Dateisignatur und -überprüfung konfigurieren
Fügen Sie die Dateisignatur und -verifizierungs-NetLogic hinzu, um Dateien elektronisch zu signieren und die Integrität der signierten Dateien zu überprüfen.
- Wählen Sie in der Hauptsymbolleisteaus.Vorlagenbibliotheken
- Suchen Sie in denBibliothekennachFile sign and verify.
- Ziehen Sie unterKomponentendie OptionDateisignatur und -verifizierungzuNetLogicinProjektansicht.
- Wählen SieSchließenaus.
- Wählen Sie inProjektansichtdie OptionFileSignVerifyaus.
- Geben Sie unterEigenschafteninPublicKeyden Pfad zum öffentlichen Schlüssel ein.Geben Sie beispielsweise%PROJECTDIR%\FilesHash\optixhmi_cert.pemein.TIPP: Sie werden den öffentlichen Schlüssel später generieren.
- Geben Sie inPrivateKeyden Pfad zum privaten Schlüssel ein.Geben Sie beispielsweise%PROJECTDIR%\FilesHash\optixhmi_cert.pemein.TIPP: Den privaten Schlüssel werden Sie später generieren.
Die
FileSignVerify
-NetLogic stellt diese Ereignismethoden zur Verfügung:- GeneratePublicAndPrivateKey. Generiert das Paar aus öffentlichem und privatem Schlüssel für das Signieren von Dateien.
- SignFile. Signiert die als Parameter angegebene Datei.
- VerifyFileSignature. Überprüft die Integrität einer als Parameter angegebenen Datei und Signatur.
Entwerfen Sie die Anwendungsschnittstelle und verknüpfen Sie Ereignisse mit den exponierten Methoden.
TIPP:
Laden Sie ein Beispielprojekt herunter:
FileSignAndVerify.zip.Signatur
Verifizierung
Rückmeldung geben