OPC UA-Begleitspezifikationen
FactoryTalk Optix Studio
bietet standardmäßig eine eingeschränkte Unterstützung für ausgewählte OPC UA-Begleitspezifikationen
.Unterstützte Begleitspezifikationen
Begleitspezifikationen
Standardmäßig können Sie diese
Begleitspezifikationen
in FactoryTalk Optix Studio
verwenden:- DI
- PackML
- Maschinen
- Weihenstephan
- PADIM
- TMC V2
Für die Unterstützung weiterer
Begleitspezifikationen
importieren Sie sie in Ihr Projekt. Wenn die importierten Begleitspezifikationen
nicht den Anforderungen von OPC UA entsprechen, zeigt FactoryTalk Optix Studio
Warnungen an.Die
Typenansicht
enthält die verfügbaren Begleitspezifikationen
-Knoten im Ordner Begleitspezifikationen
.Einschränkungen
Einschränkung | Beschreibung |
|---|---|
Optionale Objektinstanzdeklarationen werden nicht erzeugt. | Beispielsweise ist WSMachineType ein Objekt der Spezifikation Weihenstephan . Es enthält eine optionale Objektinstanzdeklaration (Counters ), die nicht erzeugt wird. |
EU-Variablen werden dupliziert, wenn sie von unterschiedlichen übergeordneten Elementen gemeinsam verwendet werden. | Wenn Anbieter eine Variable für eine technische Einheit deklarieren und sie von mehreren Knoten aus referenzieren, werden die Variablen für technische Einheiten für jeden Knoten dupliziert, der auf die technische Einheit verweist. |
Nur ein übergeordneter Knoten wird angezeigt. | Wenn Sie ein Informationsmodell mit Knoten importieren, auf die von mehr als einem Knoten mit aggregierten, organisierten oder vererbten Referenzen verwiesen wird, importieren Sie nur einen Knoten. |
Rückmeldung geben