Alarme automatisch bestätigen und quittieren

Reduzieren Sie die benötigte Interaktion für die Verwaltung der Alarme zur Laufzeit. Lassen Sie die Anwendung die Alarme automatisch bestätigen und quittieren.
  1. Wählen Sie in der
    Projektansicht
    die Option
    Alarmraster
    aus.
  2. Konfigurieren Sie in
    Eigenschaften
    :
    • Automatische Bestätigung
      . Wählen Sie
      Wahr
      aus, um zu bestätigen, dass die Probleme, die die Alarme ausgelöst haben, automatisch zur Laufzeit behoben werden. Im
      Alarmraster
      werden nur die aktiven und noch nicht quittierten Alarme angezeigt.
    • Automatische Quittierung
      . Wählen Sie
      Wahr
      für die automatische Quittierung von Alarmen zur Laufzeit aus. Im
      Alarmraster
      werden nur die noch nicht quittierten Alarme angezeigt.
      TIPP: Um im
      Alarmraster
      zur Laufzeit nur aktive Alarme anzeigen zu lassen, setzen Sie in den
      Eigenschaften
      für den Raster sowohl die Option
      Automatische Bestätigung
      als auch
      Automatische Quittierung
      auf
      Wahr
      .
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal