Globale Methoden für Knoten
Verwenden Sie diese globaler Methoden für die Erstellung oder Entfernung von Objekten und Variablen des Informationsmodells zur Laufzeit.
Methode CreateObject
Diese Methode fügt dem Informationsmodell ein Objekt hinzu.
Argument | Beschreibung |
---|---|
BrowseName | Objektname |
ObjectType | Objekttyp |
ParentNode | Übergeordneter Knoten des zu erstellenden Objekts |
ReferenceType | Reserviert für die künftige Verwendung |
Argument | Beschreibung |
---|---|
CreateNodeId | Zur Laufzeit zugewiesenes NodeId-Attribut |
Methode CreateVariable
Diese Methode erstellt im Informationsmodell eine Variable.
Argument | Beschreibung |
---|---|
BrowseName | Variablenname |
RequestedNodeId | Reserviert für die künftige Verwendung |
VariableType | Variablentyp |
ParentNode | Übergeordneter Knoten der zu erstellenden Variable |
ReferenceType | Reserviert für die künftige Verwendung |
Methode DeleteNode
Diese Methode löscht im Informationsmodell einen Knoten.
Argument | Beschreibung |
---|---|
Node | Zu löschender Knoten |
Objekt
Variable
Knoten
Rückmeldung geben