Controller, Programme, Funktionsblöcke, Variablen und benutzerdefinierte Datentypen importieren
Je nach Elementtyp unterscheiden sich die Dateiformate für den Import und Export.
- Die folgenden Elemente werden aus einer M8A-Datei importiert:
- Programme, einschließlich lokaler Variablen und Interrupts
- Funktionsblöcke, einschließlich lokaler Variablen
- Funktionen, einschließlich lokaler Variablen
- Benutzerdefinierte Datentypen, einschließlich Array-Datentypen, Strukturdatentypen und definierte Wörter
- Datenprotokolle
- Rezepte
- Die folgenden Elemente werden aus einer CSV- oder XLSX-Datei importiert:
- Modbus-Zuweisungen
- MicroLogix-Zuweisungen
- DNP3-Mapping
- Globale und lokale Variablen
Über CSV- oder XLSX-Dateien können Sie die Daten manipulieren und einen großen Variablendatensatz bearbeiten.
Rückmeldung geben