Controller-Katalog
Jeder Controller im Katalog hat eine eindeutige Katalog-ID, die sich auf die Geräteeigenschaften und Spezifikationen bezieht.
Katalognummer | Digitale E/A-Punkte | Anz. Eingänge und Typ | Anz. Ausgänge und Typ | Eingangsleistung |
|---|---|---|---|---|
Micro810® LC10-Controller | ||||
2080-LC10-12AWA | 12 | 8 – 120/240 V AC | 4 – Relais | 120/240 V AC |
2080-LC10-12DWD | 12 | 8 gesamt 4–12 V DC 4–A IN 0–10 V | 4 – Relais | 12 V DC |
2080-LC10-12QBB | 12 | 8 gesamt 4–24 V DC 4–A IN 0–10 V | 4 – Quelle | 24 V DC |
2080-LC10-12QWB | 12 | 8 gesamt 4–24 V DC 4–A IN 0–10 V | 4 – Relais | 24 V DC |
Micro820® L20E-Controller | ||||
2080-L20E-20AWB(R) | 20 | 12 gesamt 8 – 120 V AC 4 – Analog | 7 – Relais 1 – Analog | 120 V AC |
2080-L20E-20QBB(R) | 20 | 12 gesamt 8–24 V DC Senke/Quelle 4 – DC/Analog | 7 – DC FET 1 – Analog | 24 V DC |
2080-L20E-20QWB(R) | 20 | 12 gesamt 8–24 V DC Senke/Quelle 4 – DC/Analog | 7 – Relais 1 – Analog | 24 V DC |
Micro850® L50E-Controller | ||||
2080-L50E-24AWB Unterstützt DF1 | 24 | 14–24 V DC/V AC | 10 – Relais | 24 V DC |
2080-L50E-24QBB Unterstützt DF1 | 24 | 14–24 V DC/V AC | 10 – Quelle | 24 V DC |
2080-L50E-24QVB Unterstützt DF1 | 24 | 14–24 V DC/V AC | 10 – Senke | 24 V DC |
2080-L50E-24QWB Unterstützt DF1 | 24 | 14–24 V DC/V AC | 10 – Relais | 24 V DC |
2080-L50E-48AWB Unterstützt DF1 | 48 | 28–110 V AC | 20 – Relais | 24 V DC |
2080-L50E-48QBB Unterstützt DF1 | 48 | 28–24 V DC/V AC | 20 – Quelle | 24 V DC |
2080-L50E-48QVB Unterstützt DF1 | 48 | 28–24 V DC/V AC | 20 – Senke | 24 V DC |
2080-L50E-48QWB Unterstützt DF1 | 48 | 28–24 V DC/V AC | 20 – Relais | 24 V DC |
Micro870® L70E-Controller | ||||
2080-L70E-24AWB Unterstützt DF1 | 24 | 14–24 V DC/V AC | 10 – Relais | 24 V DC |
2080-L70E-24QBB Unterstützt DF1 | 24 | 14–24 V DC/V AC | 10 – Quelle | 24 V DC |
2080-L70E-24QBBN Unterstützt DF1 und DNP3 | 24 | 14–24 V DC/V AC | 10 – Quelle | 24 V DC |
2080-L70E-24QWB Unterstützt DF1 | 24 | 14–24 V DC/V AC | 10 – Relais | 24 V DC |
2080-L70E-24QWBN Unterstützt DF1 und DNP3 | 24 | 14–24 V DC/V AC | 10 – Relais | 24 V DC |
Rückmeldung geben