Kompatibilität von Geräten und Projekten

FactoryTalk Design Workbench
unterstützt Geräte aus verschiedenen Versionen. Um Projekte oder Geräte aus verschiedenen Versionen zu verwenden, sollten Sie die Kompatibilität zwischen den Versionen beachten.
Kompatibilität zwischen einer Version von FactoryTalk Design Workbench und der Firmware-Version des Micro800-Controllers
FactoryTalk Design Workbench-Version
Micro800-Firmware-Version
1.01.00
  • Micro810
    LC10-Controller: 7.
    x
  • Micro820
    L20E-,
    Micro850
    L50E- oder
    Micro870
    L70E-Controller: 23.
    xx
    und 22.
    xx
1.00.00
  • Micro810
    LC10-Controller: 7.
    x
  • Micro820
    L20E-,
    Micro850
    L50E- oder
    Micro870
    L70E-Controller: 23.
    xx
    und 22.
    xx
Kompatibilitätsmechanismus für frühere Softwareversionen
Projektversion des Controllers
Controller-Firmware-Version
Erstellen
R23.00 oder R22.00 für
Micro820
L20E-,
Micro850
L50E- und
Micro870
L70E-Controller
Das Projekt kann heruntergeladen werden in
R23.00 oder R22.00 für
Micro820
L20E-,
Micro850
L50E- und
Micro870
L70E-Controller
R7.00 für
Micro810
LC10-Controller
R7.00 für
Micro810
LC10-Controller
Importieren
R23.00 oder R22.00 für
Micro820
L20E-,
Micro850
L50E- und
Micro870
L70E-Controller
Das Projekt kann heruntergeladen werden in
R23.00 oder R22.00 für
Micro820
L20E-,
Micro850
L50E- und
Micro870
L70E-Controller
R7.00 für
Micro810
LC10-Controller
R7.00 für
Micro810
LC10-Controller
Hochladen oder entdecken
R23.00 oder R22.00 für
Micro820
L20E-,
Micro850
L50E- und
Micro870
L70E-Controller
Das Projekt kann heruntergeladen werden in
R23.00 oder R22.00 für
Micro820
L20E-,
Micro850
L50E- und
Micro870
L70E-Controller
R7.00 für
Micro810
LC10-Controller
R7.00 für
Micro810
LC10-Controller
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal