IP-Konfigurationen in Controller B validieren

Befolgen Sie die folgenden Schritte, um die Richtigkeit der IP-Adresseinstellungen auf Controller B zu überprüfen.
So validieren Sie die IP-Konfigurationen in Controller B
  1. Doppelklicken Sie im
    Projekt-Organizer
    auf den Controller, um den Controller-Arbeitsbereich zu öffnen.
  2. Wählen Sie in der
    Controller
    -Struktur die Option
    Ethernet
    aus.
  3. Überprüfen Sie, ob die IP-Adresseinstellungen korrekt sind und den Angaben in der folgender Tabelle entsprechen.
    IP-Konfigurationen für Controller B
    IP-Konfigurationsoption
    Wert
    IP-Adresse
    192.168.1.19
    Subnet-Maske
    255.255.255.0
    Gateway-Adresse
    192.168.1.1
Die IP-Adress-Optionen auf Ihrer Konfigurationsseite „Controller“ ähneln denen in der folgenden Abbildung:
IP-Konfigurationen für Controller B
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal