Konfigurieren von Objektdatenwerten für die explizite Nachrichtenvermittlung (MSG_CIPGENERIC)

Damit Sie den MSG_CIPGENERIC-Funktionsblock für explizite Nachrichtenvermittlung einsetzen können, müssen Sie die AppCfg-Parameter mit den korrekten Werten konfigurieren.
Es gibt verschiedene Informationsquellen zur Implementierung und Verwendung der Nachrichtenkommunikation, darunter die Hilfe zu
FactoryTalk Design Workbench
, Benutzerhandbücher und die Rockwell Automation-Literaturbibliothek.
Zusätzliche Informationsquellen zur Meldungskommunikation
Informationsquelle
Beschreibung
So finden Sie die Informationen
Benutzerhandbuch für bestimmte Kommunikationsgeräte
Enthält wichtige Informationen über Messaging und zur Konfiguration von Nachrichtenfunktionsblöcke.
Anhang C
von
EtherNet/IP Adapter 22-COMM-E FRN 1.xxx
Stellt Informationen zu EtherNet-/IP-Objekten bereit, auf die Mithilfe von Explicit Messages zugegriffen werden kann.
EtherNet-/IP-Angaben
Definiert die einzuschließenden Objekte für jedes CIP-Gerät: Identitätsobjekt, das Meldungsrouterobjekt und das Netzwerkobjekt.
Programmierbare Micro800-Controller: Erste Schritte mit dem CIP-Client-Messaging
Enthält eine Schnellstartanleitung für den Einsatz von CIP GENERIC- und CIP-Symbolik-Messaging in
Micro830
LC30- und
Micro850
L50E-PLCs (programmierbaren logischen Controllern).

CIP Register-Objektdaten

MSG_CIPGENERIC-Funktionsblöcke verwenden die CIP Register-Objektdaten im AppCfg-Parameter. Die Objektdaten beinhalten Folgendes:
  • Klassencode
  • Instanz
  • Instanzattribut
  • Service

Werte für den MSG_CIPGENERIC AppCfg-Parameter

Verwenden Sie die Werte aus dem CIP Register-Objekt in Ihren Eingabevariablen, um die Parameter des MSG_CIPGENERIC-Funktionsblocks zu konfigurieren. Die folgende Abbildung zeigt die in den MSG_CIPGENERIC-Funktionsblockparametern verwendeten CIP Register-Objektdatenwerte.
Werte für den MSG_CIPGENERIC AppCfg-Parameter
Werte für den MSG_CIPGENERIC AppCfg-Parameter
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal