Nachricht-Zeitüberschreitung
In der folgenden Tabelle wird beschrieben, wie sich die Timer für die Parameter inUcmmTimeout und ConnMsgTimeout in Abhängigkeit von Nachrichtenanforderungen und Status verhalten.
Aktion | Ergebnis |
|---|---|
Nachricht ist aktiviert. | UcmmTimeout-Timer ist aktiviert. |
CIP-Verbindung wird angefordert. | ConnMsgTimeout-Timer ist aktiviert. |
ConnMsgTimeout-Timer ist aktiv. | UcmmTimeout-Timer ist deaktiviert. Gilt für Ethernet/IP. |
Verbindungsanforderung ist abgeschlossen. | UcmmTimeout-Timer ist reaktiviert. Gilt für Ethernet/IP. |
Rückmeldung geben