Anweisungssatz in alphabetischer Reihenfolge
In der folgenden Tabelle sind die in
FactoryTalk Design Workbench
verfügbaren Micro800
-Controlleranweisungen aufgeführt.Anweisung | Kategorie | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|---|
SUB | Mathematik | Operator | Subtrahiert einen Wert vom Typ „Integer“, „Real“ oder „Time“ von einem anderen Wert vom Typ „Integer“, „Real“ oder „Time“. |
MUL | Mathematik | Operator | Multipliziert zwei oder mehr Werte vom Typ „Integer“ oder „Real“. |
DIV | Mathematik | Operator | Division zweier Werte der Typen „Integer“ und „Real“. |
ADD | Mathematik | Operator | Addiert zwei oder mehr Werte vom Typ „Integer“, „Real“, „Time“ oder „String“. |
LT | Vergleichen | Operator | Vergleicht die Eingabewerte „Integer“, „Real“, „Time“, „Date“ und „String“, um zu ermitteln, ob der erste Wert kleiner ist als der zweite Wert. |
LE | Vergleichen | Operator | Vergleicht die Eingabewerte „Integer“, „Real“, „Time“, „Date“ und „String“, um zu ermitteln, ob der erste Wert kleiner ist als der zweite Wert oder gleich groß. |
NE | Vergleichen | Operator | Vergleicht die Eingabewerte vom Typ „Integer“, „Real“, „Time“, „Date“ und „String“, um zu ermitteln, ob der erste Wert nicht gleich dem zweiten Wert ist. |
EQ | Vergleichen | Operator | Testet, ob ein Wert gleich einem anderen Wert ist. |
GT | Vergleichen | Operator | Vergleicht die Eingabewerte „Integer“, „Real“, „Time“, „Date“ und „String“, um zu ermitteln, ob der erste Wert größer ist als der zweite Wert. |
GE | Vergleichen | Operator | Vergleicht die Eingabewerte „Integer“, „Real“, „Time“, „Date“ und „String“, um zu ermitteln, ob der erste Wert größer ist als der zweite Wert oder gleich groß. |
ABL | Serieller Anschluss | Funktionsblock | Ermittelt die Anzahl von Zeichen im Puffer (einschließlich Zeilenendezeichen). |
ABS | Mathematik | Funktion | Liefert den absoluten Wert einer Realzahl. |
ACB | Serieller Anschluss | Funktionsblock | Ermittelt die Gesamtanzahl von Zeichen im Puffer. |
ACL | Serieller Anschluss | Funktionsblock | Löscht die Empfangs- und Übertragungspuffer. |
ACOS | Trigonometrische Funktionen | Funktion | Berechnet den Arkuscosinus einer Realzahl. |
ACOS_LREAL | Trigonometrische Funktionen | Funktion | Berechnet den Arkuscosinus einer langen Realzahl. |
AFI | Programmsteuerung | Funktion | Deaktiviert vorübergehend einen Strompfad beim Debuggen. |
AHL | Serieller Anschluss | Funktionsblock | Legt Handshake-Leitungen des Modems fest, oder setzt sie zurück. |
AND | Logisch | Operator | Führt eine boolesche AND-Operation zwischen zwei oder mehr Werten aus. |
AND_MASK | Logisch | Funktion | Führt eine bitweise AND-Operation zwischen zwei ganzzahligen Werten aus. |
ANY_TO_BOOL | Umwandlung | Funktion | Konvertiert einen nicht booleschen Wert in einen booleschen Wert. |
ANY_TO_BYTE | Umwandlung | Funktion | Konvertiert einen Wert in ein Byte. |
ANY_TO_DATE | Umwandlung | Funktion | Konvertiert die Datentypen „String“, „Integer“, „Real“ oder „Time“ in den Datentyp „Date“. |
ANY_TO_DINT | Umwandlung | Funktion | Konvertiert einen Wert in einen Wert vom Typ „Double Integer“. |
ANY_TO_DWORD | Umwandlung | Funktion | Konvertiert einen Wert in einen Wert vom Typ „Double Word“. |
ANY_TO_INT | Umwandlung | Funktion | Konvertiert einen Wert in einen Wert vom Typ „Integer“. |
ANY_TO_LINT | Umwandlung | Funktion | Konvertiert einen Wert in einen Long-Integer-Wert. |
ANY_TO_LREAL | Umwandlung | Funktion | Konvertiert einen Wert in einen Wert vom Typ „Long Real“. |
ANY_TO_LWORD | Umwandlung | Funktion | Konvertiert einen Wert in einen Wert vom Typ „Long Word“. |
ANY_TO_REAL | Umwandlung | Funktion | Konvertiert einen Wert in einen Wert vom Typ „Real“. |
ANY_TO_SINT | Umwandlung | Funktion | Konvertiert einen Wert in einen Short-Integer-Wert. |
ANY_TO_STRING | Umwandlung | Funktion | Konvertiert einen Wert in einen Wert vom Typ „String“. |
ANY_TO_TIME | Umwandlung | Funktion | Konvertiert einen Wert in den Datentyp „Time“. |
ANY_TO_UDINT | Umwandlung | Funktion | Konvertiert einen Wert in einen Wert vom Typ „Double Integer“ ohne Vorzeichen. |
ANY_TO_UINT | Umwandlung | Funktion | Konvertiert einen Wert in einen Wert vom Typ „Integer“ ohne Vorzeichen. |
ANY_TO_ULINT | Umwandlung | Funktion | Konvertiert einen Wert in einen Long-Integer-Wert ohne Vorzeichen. |
ANY_TO_USINT | Umwandlung | Funktion | Konvertiert einen Wert in einen Short-Integer-Wert ohne Vorzeichen. |
ANY_TO_WORD | Umwandlung | Funktion | Konvertiert einen Wert in einen Wert vom Typ „Word“. |
ARD | Serieller Anschluss | Funktionsblock | Liest Zeichen aus dem Eingabepuffer und legt diese Zeichen in einer Zeichenfolge ab. |
ARL | Serieller Anschluss | Funktionsblock | Liest eine Zeile mit Zeichen aus dem Eingabepuffer und legt diese Zeichen in einer Zeichenfolge ab. |
ASCII | ASCII-Zeichenfolge | Funktion | Gibt den ASCII-Code für Zeichen in Zeichenfolgen zurück. Zeichen -> ASCII-Code |
ASIN | Trigonometrische Funktionen | Funktion | Berechnet den Arkussinus eines langen Real-Wertes. |
ASIN_LREAL | Trigonometrische Funktionen | Funktion | Berechnet den Arkussinus einer langen Realzahl. |
ATAN | Trigonometrische Funktionen | Funktion | Berechnet den Arkustangens einer Realzahl. |
ATAN_LREAL | Trigonometrische Funktionen | Funktion | Berechnet den Arkustangens einer langen Realzahl. |
AVE | Datei/Array | Funktionsblock | Berechnet einen Ausführungsdurchschnitt einer Zahl von einem bestimmten Wert. |
AWA | Serieller Anschluss | Funktion | Schreibt eine Zeichenfolge mit zwei angefügten (benutzerkonfigurierten) Zeichen auf ein externes Gerät. |
AWT | Serieller Anschluss | Funktion | Schreibt Zeichen aus einer Quellzeichenfolge in ein externes Gerät. |
BSL | Datei/Schieben | Funktionsblock | Verschiebt ein Bit in einem Array-Element nach links. |
BSR | Datei/Schieben | Funktionsblock | Verschiebt ein Bit in einem Array-Element nach rechts. |
CHAR | ASCII-Zeichenfolge | Funktion | Gibt eine Zeichenfolge mit einem Zeichen für einen ASCII-Code zurück. ASCII-Code -> Zeichen |
COM_IO_WDOG | Kommunikation | Funktionsblock | Überwacht die Kommunikation mit dem Controller. |
COP | Verschieben/Kopieren | Funktionsblock | Kopiert Binärdaten des Quellelements in das Zielelement. |
COS | Trigonometrische Funktionen | Funktion | Berechnet den Cosinus einer Realzahl. |
COS_LREAL | Trigonometrische Funktionen | Funktion | Berechnet den Cosinus einer langen Realzahl. |
CTD | Timer/Zähler | Funktion | Zählt Ganzzahlen abwärts von einem gegebenen Wert bis 0, in Schritten von 1. |
CTU | Timer/Zähler | Funktion | Dieser Block zählt Ganzzahlen aufwärts von 0 bis zu einem gegebenen Wert, in Schritten von 1. |
CTUD | Timer/Zähler | Funktion | Dieser Block zählt Ganzzahlen aufwärts von 0 bis zu einem gegebenen Wert in Schritten von 1, oder abwärts von einem gegebenen Wert bis 0 in Schritten von 1. |
DELETE | ASCII-Zeichenfolge | Funktion | Löscht Zeichen aus einer Zeichenfolge. |
DERIVATE | Erweiterte Mathematik | Funktionsblock | Differenzierung eines Real-Wertes über eine definierte Zykluszeit. |
DLG | Datenprotokoll/Rezept | Funktionsblock | Schreibt Variablenwerte aus der Laufzeit-Engine in eine Datenprotokollierungsdatei auf einer SD-Karte. |
DOY | Datum Zeit | Funktion | Aktiviert eine Ausgabe, wenn sich der Wert der Echtzeituhr im Bereich der Jahres- und Zeiteinstellung befindet. |
EXPT | Erweiterte Mathematik | Funktion | Berechnet den Wert des Typs „Real“ einer Basiszahl potenziert mit dem Exponenten „Integer“. |
OSF | Bit | Funktionsblock | Ermittelt die fallende Flanke einer booleschen Variablen. |
FFL | Datei/Schieben | Funktionsblock | Lädt 8-Bit-, 16-Bit-, 32-Bit- oder 64-Bit-Daten in ein vom Benutzer erzeugtes Array, einen so genannten FIFO-Stapel. |
FFU | Datei/Schieben | Funktionsblock | Entlädt 8-Bit-, 16-Bit-, 32-Bit- oder 64-Bit-Daten aus einem vom Benutzer erzeugten Array, einem so genannten FIFO-Stapel (First-in-First-Out), in der gleichen Reihenfolge, in der die Daten mithilfe der FFL-Anweisung geladen wurden. |
FIND | ASCII-Zeichenfolge | Funktion | Sucht die Position von Teilzeichenfolgen innerhalb von Zeichenfolgen und stellt diese bereit. |
HSC | HSC | Funktionsblock | Wendet hohe und niedrige Voreinstellungen und Ausgabequellenwerte auf den Hochgeschwindigkeitszähler an. |
HSC_SET_STS | HSC | Funktionsblock | Legt den HSC-Zählstatus manuell fest oder setzt ihn zurück. |
HSCE | HSC | Funktionsblock | Startet, stoppt und liest den Akkumulatorwert. |
HSCE_CFG | HSC | Funktionsblock | HSCE_CFG ist die Konfiguration für Hochgeschwindigkeitszähler. |
HSCE_CFG_PLS | HSC | Funktionsblock | HSCE_CFG_PLS ist die PLS-Konfiguration für Hochgeschwindigkeitszähler. |
HSCE_READ_STS | HSC | Funktionsblock | HSCE_READ_STS liest den Status des Hochgeschwindigkeitszählers aus. |
HSCE_SET_STS | HSC | Funktionsblock | Legt den Hochgeschwindigkeitszählerstatus manuell fest oder setzt ihn zurück. |
HYSTER | Prozess | Funktionsblock | Boolesche Hysterese bei Unterschieden von reellen Werten |
IIM | Eingang/Ausgang | Funktionsblock | Aktualisiert die Eingaben vor normalem Ausgabescan. |
INSERT | ASCII-Zeichenfolge | Funktion | Fügt Teilzeichenfolgen auf benutzerdefinierten Positionen innerhalb von Zeichenfolgen ein. |
INTEGRAL | Erweiterte Mathematik | Funktionsblock | Integriert einen Real-Wert während der definierten Zykluszeit. |
IOM | Eingang/Ausgang | Funktionsblock | Aktualisiert die Ausgaben vor normalem Ausgabescan. |
IPIDCONTROLLER | Prozess | Funktionsblock | Konfiguriert und steuert die Eingänge und Ausgänge für die Proportional-Integral-Differential (PID)-Logik. |
KEY_READ | LCD | Funktionsblock | Liest den Tastenstatus auf dem optionalen LCD-Modul, wenn die Benutzeranzeige aktiv ist. Verfügbar für Micro810 LC10-Controller. |
KEY_READ_REM | LCD | Funktionsblock | Liest den Tastenstatus auf dem optionalen Remote-LCD-Modul, wenn die Benutzeranzeige aktiv ist. Für Micro820 L20E-, Micro850 L50E- und Micro870 L70E-Controller verfügbar. |
LCD | LCD | Funktion | Zeigt eine Zeichenfolge oder eine Zahl auf einem LCD-Modul an. Verfügbar für Micro810 LC10-Controller. |
LCD_BKLT_REM | LCD | Funktion | Legt die Parameter der Remote-LCD-Hintergrundbeleuchtung in einem Benutzerprogramm fest. |
LCD_REM | LCD | Funktion | Zeigt benutzerdefinierte Meldungen für das Remote-LCD-Modul an. |
LEFT | ASCII-Zeichenfolge | Funktion | Extrahiert Zeichen von der linken Seite einer Zeichenfolge. |
LFL (LIFO-Laden) | Datei/Schieben | Funktionsblock | Lädt 8-Bit-, 16-Bit-, 32-Bit- oder 64-Bit-Daten in ein vom Benutzer erzeugtes Array, einen so genannten LIFO-Stapel. |
LFU (LIFO-Entladen) | Datei/Schieben | Funktionsblock | Entlädt 8-Bit-, 16-Bit-, 32-Bit- oder 64-Bit-Daten aus einem vom Benutzer erzeugten Array, einem so genannten LIFO-Stapel (Last-in-First-Out), in der gleichen Reihenfolge, in der die Daten mithilfe der LFL-Anweisung geladen wurden. |
LIM | Vergleichen | Funktionsblock | Dieser Alarm blockiert Hysterese bei einem „Real“-Wert für Ober- und Untergrenzen. |
LIMIT | Vergleichen | Funktion | Beschränkt ganzzahlige Werte auf ein gegebenes Intervall. |
LOG | Erweiterte Mathematik | Funktion | Berechnet den Logarithmus (Basis 10) einer Realzahl. |
MAX | Vergleichen | Funktion | Berechnet das Maximum zweier ganzzahliger Werte. |
MC_AbortTrigger | Achssteuerungsereignis | Funktionsblock | Bricht Bewegungsfunktionsblöcke ab, die mit Auslöseereignissen verbunden sind. |
MC_Halt | Achsenbewegung | Funktionsblock | Befiehlt das Anhalten einer gesteuerten Bewegung unter normalen Betriebsbedingungen. |
MC_Home | Achsenbewegung | Funktionsblock | Befiehlt der Achse, die Sequenz <search home> auszuführen. |
MC_MoveAbsolute | Achsenbewegung | Funktionsblock | Befiehlt eine gesteuerte Bewegung zu einer angegebenen absoluten Position. |
MC_MoveRelative | Achsenbewegung | Funktionsblock | Befiehlt eine gesteuerte Bewegung eines angegebenen Abstands im Verhältnis zur tatsächlichen Position zum Zeitpunkt der Ausführung. |
MC_MoveVelocity | Achsenbewegung | Funktionsblock | Befiehlt eine gesteuerte Endlosbewegung mit einer angegebenen Geschwindigkeit. |
MC_Power | Achsenzustand | Funktionsblock | Steuert die Leistungsstufe (EIN oder AUS). |
MC_ReadActualPosition | Achsenbewegung | Funktionsblock | Gibt die tatsächliche Position der Feedbackachse zurück. |
MC_ReadActualVelocity | Achsenbewegung | Funktionsblock | Gibt die tatsächliche Geschwindigkeit der Feedbackachse zurück. |
MC_ReadAxisError | Achsenzustand | Funktionsblock | Liest die Achsfehler, die in keinem Zusammenhang mit den Bewegungssteuerungs-Funktionsblöcken stehen. |
MC_ReadBoolParameter | Achssteuerungskonfig. | Funktionsblock | Gibt den Wert eines anbieterspezifischen Parameters vom Typ BOOL zurück. |
MC_ReadParameter | Achssteuerungskonfig. | Funktionsblock | Gibt den Wert eines herstellerspezifischen Parameters vom Typ REAL zurück. |
MC_ReadStatus | Achsenzustand | Funktionsblock | Gibt den Achsstatus hinsichtlich der aktuell erfolgenden Bewegung zurück. |
MC_Reset | Achsenzustand | Funktionsblock | Setzt den Achsenzustand von „Fehler-Stopp“ auf „Stillstand“. Dies geschieht durch das Zurücksetzen aller internen achsbezogenen Fehler. |
MC_SetPosition | Achsenbewegung | Funktionsblock | Verschiebt das Koordinatensystem einer Achse durch Bearbeiten der tatsächlichen Position. |
MC_Stop | Achsenbewegung | Funktionsblock | Befiehlt einen kontrollierten Bewegungsstopp und ändert den Zustand der Achse in „Stoppen“. |
MC_TouchProbe | Achssteuerungsereignis | Funktionsblock | Zeichnet eine Achsenposition bei einem Auslöseereignis auf. |
MC_WriteBoolParameter | Achssteuerungskonfig. | Funktionsblock | Ändert den Wert eines anbieterspezifischen Parameters vom Typ BOOL. |
MC_WriteParameter | Achssteuerungskonfig. | Funktionsblock | Ändert den Wert eines anbieterspezifischen Parameters vom Typ REAL. |
MID | ASCII-Zeichenfolge | Funktion | Extrahiert Zeichen aus der Mitte einer Zeichenfolge. |
MIN | Vergleichen | Funktion | Berechnet das Minimum zweier ganzzahliger Werte. |
MLEN | ASCII-Zeichenfolge | Funktion | Berechnet die Länge der Zeichenfolge. |
MM_INFO | Modul | Funktionsblock | Liest die Header-Informationen des Speichermoduls. |
MOD | Mathematik | Funktion | Führt eine Modulberechnung für ganzzahlige Werte durch. |
MODULE_INFO | Modul | Funktionsblock | Liest Modulinformationen aus einem Plug-in- oder Erweiterungsmodul. |
MOVE | Verschieben/Kopieren | Operator | Weist den Eingabewert der Ausgabe zu. |
MSG_CIPGENERIC | Nachrichtenaustausch | Funktion | Sendet eine generische explizite CIP-Nachricht. |
MSG_CIPSYMBOLIC | Nachrichtenaustausch | Funktion | Sendet eine symbolische explizite CIP-Nachricht. |
MSG_MODBUS | Nachrichtenaustausch | Funktion | Sendet eine Modbus-Nachricht. |
MSG_MODBUS2 | Nachrichtenaustausch | Funktion | Sendet eine MODBUS-/TCP-Nachricht über einen Ethernet-Kanal. |
MSG_PCCC | Nachrichtenaustausch | Funktion | Sendet eine PCCC-Nachricht über einen Ethernet-Kanal oder einen seriellen Anschluss. |
MUX4B | Logisch | Funktion | Multiplexer zwischen vier BOOL-Eingängen, gibt einen BOOL-Wert aus. |
MUX8B | Logisch | Funktion | Multiplexer zwischen acht BOOL-Eingängen gibt einen BOOL-Wert aus. |
Neg | Mathematik | Operator | Konvertiert einen Wert in einen negativen Wert. |
NOP | Programmsteuerung | Funktion | Fungiert als Platzhalter. |
NOT | Logisch | Operator | Konvertiert boolesche Werte in negierte Werte. |
NOT_MASK | Logisch | Funktion | Ganzzahlige bitweise Negationsmaske; damit wird der Wert eines Parameters umgekehrt. |
OR | Logisch | Operator | Boolesches OR mit mindestens zwei Werten. |
OR_MASK | Logisch | Funktion | Ganzzahlige bitweise OR-Maske, zur Aktivierung von Bits. |
PID | Prozess | Funktionsblock | Ausgangsanweisung, die die physischen Eigenschaften, wie etwa Temperatur, Druck, Füllstand oder Durchflussrate, mithilfe von Prozessschleifen steuert. |
PLUGIN_INFO | Modul | Funktionsblock | Ruft die Modulinformationen von einem generischen Plug-in-Modul ab (ohne Speichermodul). |
PLUGIN_READ | Modul | Funktionsblock | Liest Daten von einem generischen Plug-in-Modul (ohne Speichermodul). |
PLUGIN_RESET | Modul | Funktionsblock | Setzt ein generisches Plug-in-Modul zurück, Zurücksetzen der Hardware (ohne Speichermodul). |
PLUGIN_WRITE | Modul | Funktionsblock | Schreibt Daten auf ein generisches Plug-in-Modul (ohne Speichermodul). |
EXPT_REAL | Erweiterte Mathematik | Funktion | Berechnet den Wert einer Realzahl potenziert mit dem Exponenten „Real“. |
PWM | Eingang/Ausgang | Funktionsblock | Schaltet den PWM (Impulsbreitenmodulation)-Ausgang für einen konfigurierten PWM-Kanal ON oder OFF. |
OSR | Bit | Funktionsblock | Ermittelt die steigende Flanke einer booleschen Variablen. |
RAND | Erweiterte Mathematik | Funktion | RAND liefert nach dem Zufallsprinzip ausgewählte ganzzahlige Werte aus einem definierten Bereich. |
RCP | Datenprotokoll/Rezept | Funktionsblock | Liest/schreibt Rezeptdaten auf und von einer SD-Speicherkarte. |
REPLACE | ASCII-Zeichenfolge | Funktion | Ersetzt Teile einer Zeichenfolge mit einer neuen Gruppe von Zeichen. |
RHC | Timer/Zähler | Funktion | Liest den Hochgeschwindigkeits-Taktgeber. |
RIGHT | ASCII-Zeichenfolge | Funktion | Extrahiert Zeichen aus der rechten Seite einer Zeichenfolge. |
ROL | Datei/Schieben | Funktion | Dreht bei 32-Bit-Ganzzahlen die Ganzzahlenbits nach links. |
ROR | Datei/Schieben | Funktion | Dreht bei 32-Bit-Ganzzahlen die Ganzzahlenbits nach rechts. |
RPC | Programmsteuerung | Funktion | Liest die Prüfsumme des Benutzerprogramms. |
RS | Logisch | Funktionsblock | Setzt das dominantes bistabile Element zurück. |
RTC_READ | Datum Zeit | Funktionsblock | Liest die Informationen des Echtzeituhr-Moduls (Real-Time Clock, RTC). |
RTC_SET | Datum Zeit | Funktionsblock | Legt die Daten der Echtzeituhr (RTC) auf die RTC-Modulinformationen fest. |
RTO | Timer/Zähler | Funktionsblock | Remanenzzeit. Erhöht einen internen Timer, wenn der Eingang aktiv ist, setzt aber den internen Timer nicht zurück, wenn der Eingang inaktiv wird. |
SCALER | Eingang/Ausgang | Funktionsblock | Skaliert den Eingabewert gemäß dem Ausgabebereich. |
SCL | Prozesssteuerung | Funktionsblock | Rechnet einen nicht skalierten Eingabewert in einen Gleitkommawert in technischen Einheiten um. |
SHL | Datei/Schieben | Funktion | Verschiebt 32-Bit-Ganzzahlen nach links und setzt 0 in das niederwertigste Bit. |
SHR | Datei/Schieben | Funktion | Verschiebt bei 32-Bit-Ganzzahlen Ganzzahlen nach rechts und setzt 0 in das höchstwertige Bit. |
SIN | Trigonometrische Funktionen | Funktion | Berechnet den Sinus von einer Realzahl. |
SIN_LREAL | Trigonometrische Funktionen | Funktion | Berechnet den Sinus einer langen Realzahl. |
SOCKET_ACCEPT | Sockets | Funktionsblock | Akzeptiert eine TCP-Verbindungsanforderung von einem Remote-Ziel und gibt eine Socket-Instanz zurück, die zum Senden und Empfangen von Daten in der neu erstellten Verbindung verwendet wird. |
SOCKET_CREATE | Sockets | Funktionsblock | Erstellt eine Instanz des Sockets und gibt eine Instanznummer zurück, die als Eingabe für nachfolgende Socket-Vorgänge verwendet wird. |
SOCKET_DELETE | Sockets | Funktionsblock | Löscht eine erstellte Socketinstanz. |
SOCKET_DELETEALL | Sockets | Funktionsblock | Löscht alle erstellten Socket-Instanzen. |
SOCKET_INFO | Sockets | Funktionsblock | Gibt Informationen zum Socket wie z. B. Fehlercodes und Ausführungsstatus zurück. |
SOCKET_OPEN | Sockets | Funktionsblock | Stellt die Verbindung für die angegebene Zieladresse für Transmission Control Protocol-Verbindungen (TCP) her. Für User Datagram Protocol-Verbindungen (UDP) wird dem Socket eine Ziel-IP-Adresse und eine Port-Nummer zugeordnet. |
SOCKET_READ | Sockets | Funktionsblock | Liest Daten von einem Socket. |
SOCKET_WRITE | Sockets | Funktionsblock | Sendet Daten an einen Socket. |
SQRT | Erweiterte Mathematik | Funktion | Berechnet die Quadratwurzel einer reellen Zahl. |
SR | Logisch | Funktionsblock | Legt das dominante bistabile Element fest. |
STACKINT | Datei/Schieben | Funktionsblock | Verwaltet Stapel ganzzahliger Werte. |
STIS | Interrupt | Funktion | Startet den Timer für die ausgewählte geplante Benutzerunterbrechung (STI) mit dem Steuerungsprogramm und nicht automatisch. |
SUS | Programmsteuerung | Funktionsblock | Setzt die Ausführung des Micro800 -Controllers aus. |
SYS_INFO | Programmsteuerung | Funktionsblock | Liest den Statusdatenblock für den Micro800 -Controller. |
TAN | Trigonometrische Funktionen | Funktion | Berechnet den Tangens einer Realzahl. |
TAN_LREAL | Trigonometrische Funktionen | Funktion | Berechnet den Tangens einer langen Realzahl. |
TDF | Datum Zeit | Funktion | Berechnet die Zeitdifferenz zwischen TimeA und TimeB. |
TND | Programmsteuerung | Funktion | Hält den aktuellen Zyklus des Benutzerprogramm-Scans an. |
TOF | Timer/Zähler | Funktionsblock | Zeitliche Steuerung der Ausschaltverzögerung. Setzt einen internen Timer um einen vorgegebenen Wert nach oben. |
TON | Timer/Zähler | Funktionsblock | Zeitliche Steuerung der Einschaltverzögerung. Setzt einen internen Timer um einen vorgegebenen Wert nach oben. |
TONOFF | Timer/Zähler | Funktionsblock | Verzögert das Einschalten eines Ausgangs in einem Strompfad mit dem Wert TRUE und verzögert anschließend das Ausschalten des Ausgangs im Strompfad mit dem Wert FALSE. |
TOW | Datum Zeit | Funktion | Aktiviert eine Ausgabe, wenn der Wert der Echtzeituhr sich im Bereich der Wochenzeiteinstellung befindet. |
TP | Timer/Zähler | Funktionsblock | Zeitliche Impulssteuerung. Setzt einen internen Timer bei einer ansteigenden Flanke um einen gegebenen Wert nach oben. |
TRIMPOT_READ | Modul | Funktionsblock | Liest den TrimPot-Wert aus einem bestimmten TrimPot. |
TRUNC | Mathematik | Funktion | Schneidet Realzahlen ab und belässt nur eine Ganzzahl. |
TTABLE | Logisch | Funktion | Stellt den Wert der Ausgabe entsprechend einer Kombination von Eingangswerten bereit. |
UIC | Interrupt | Funktion | Löscht das verlorene Bit für die ausgewählte Benutzerunterbrechung. |
UID | Interrupt | Funktion | Deaktiviert eine bestimmte Benutzerunterbrechung. |
UIE | Interrupt | Funktion | Aktiviert eine bestimmte Benutzereingabe. |
UIF | Interrupt | Funktion | Annulliert oder entfernt eine ausstehende Benutzereingabe. |
XOR | Logisch | Operator | Boolesches exklusives OR mit zwei Werten. |
XOR_MASK | Logisch | Funktion | Ganzzahlige exklusive bitweise OR-Maske gibt invertierte Bitwerte zurück. |
Rückmeldung geben