Öffnen Sie die Konfigurationsseite „DNP3-Slave“, wenn Sie 2080-SERIALSOL verwenden.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die
DNP3-Slave
-Konfigurationsseite zu öffnen, wenn Sie das Plug-In-Modul 2080-SERIALSOL für die DNP3-Kommunikation verwenden.
So öffnen Sie die Konfigurationsseite „DNP3-Slave“ bei Verwendung von 2080-SERIALSOL
  1. Wechseln Sie im
    Projekt-Organizer
    zu
    E/A-Konfigurationen
    Plug-In
    .
  2. Erweitern Sie das
    Plug-In
    , und doppelklicken Sie dann auf
    2080-SERIALSOL
    .
  3. Wählen Sie auf der
    2080-SERIALSOL
    -Konfigurationsseite die Option
    Serieller Anschluss
    aus.
  4. Wählen Sie auf der Konfigurationsseite
    Serieller Anschluss
    in der
    Treiber
    -Liste die Option
    DNP3-Slave
    aus.
  5. Doppelklicken Sie im
    Projekt-Organizer
    auf den Controllerknoten, um den Controller-Arbeitsbereich zu öffnen.
  6. Wählen Sie aus der
    Controller
    -Struktur die Option
    DNP3-Slave
    aus.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal