Öffnen der Konfigurationsseite „DNP3-Slave“ mithilfe des DNP3-Slave-Protokolls über einen seriellen Anschluss
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die
DNP3-Slave
-Konfigurationsseite zu öffnen, wenn das DNP3-Slave-Protokoll über einen seriellen Anschluss verwendet wird.So öffnen Sie die Konfigurationsseite „DNP3-Slave“ bei Verwendung des DNP3-Slave-Protokolls über einen seriellen Anschluss
- Doppelklicken Sie imProjekt-Organizerauf den Controllerknoten, um den Controller-Arbeitsbereich zu öffnen.
- Wählen Sie in derController-Struktur die OptionSerieller Anschlussaus.
- Wählen Sie auf der KonfigurationsseiteSerieller Anschlussin derTreiber-Liste die OptionDNP3-Slaveaus.
- Wählen Sie aus derController-Struktur die OptionDNP3-Slaveaus.
- Wenn Sie das Plug-In-Modul 2080-SERIALSOL für die DNP3-Kommunikation verwenden
Rückmeldung geben