Öffnen Sie die Konfigurationsseite „DNP3-Slave“, wenn Sie „DNP3 über IP“ über Ethernet-Kommunikation verwenden
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die
DNP3-Slave
-Konfigurationsseite zu öffnen, wenn Sie „DNP3 über IP“ über Ethernet-Kommunikation verwenden.So öffnen Sie die Konfigurationsseite „DNP3-Slave“, wenn Sie „DNP3 über “IP über Ethernet-Kommunikation verwenden
- Doppelklicken Sie imProjekt-Organizerauf den Controller-Knoten, um den Controller-Arbeitsbereich zu öffnen.
- Wählen Sie aus derController-Struktur die OptionEthernetaus.
- Aktivieren Sie auf derEthernet-Konfigurationsseite den SchalterDNP3 über IP.
- Wählen Sie aus derController-Struktur die OptionDNP3-Slaveaus.
Rückmeldung geben