Standardvariation
Der DNP3-Master kann bestimmte Datenobjektwerte (sogenannte statische Werte) vom Controller lesen und schreiben. Ein bestimmtes Datenobjekt wird durch seine Gruppe, seine Variation und seinen Index bezeichnet.
- Variationsnummern werden verwendet, um ähnliche Daten in verschiedenen Formaten darzustellen. Sie sind in der DNP3-Spezifikation definiert. Analoge Eingangsdaten können z. B. folgende Variationen aufweisen:
- 32-Bit-Werte mit einem Flag
- 32-Bit-Werte ohne Flag
- 16-Bit-Werte mit einem Flag
Die Standardvariationen sind in der TabelleDNP3-Standardvariationangegeben, die Sie über die SchaltflächeStandardvariationstabelleaufrufen können. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der DNP-Benutzergruppe www.dnp.org/. - Im DNP3-Protokoll bieten mehrere Datentypen mehrere Codierungsformate an, die als Variationen bezeichnet werden. Die Auswahlmöglichkeiten dienen zur Identifizierung von Attributwerten, Oktettzählungen und anderen Formatierungsproblemen.
- Gruppen bieten eine Möglichkeit, den Datentyp oder die Datentypen innerhalb einer Meldung zu klassifizieren. Die Gruppennummern sind im DNP3-Protokoll definiert und können nicht geändert werden.
Rückmeldung geben