Einstellungen zur Anwendungsschicht
Die DNP3-Slave-Konfigurationsseite ist verfügbar, nachdem Sie auf der Konfigurationsseite
Serieller Anschluss
den DNP3-Slave
als Treiber
ausgewählt haben.Verwenden Sie die folgende Tabelle, um die Einstellungen zur Anwendungsschicht für einen DNP3-Slave zu konfigurieren.
Einstellung | Beschreibung |
|---|---|
Bestätigung aktivieren | Legt fest, ob der Controller zusammen mit den Antwortpaketen eine Empfangsbestätigung anfordert. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, fordert der Controller nur in den folgenden Situationen eine Empfangsbestätigung an:
|
Max. Antwortgröße | Gibt die maximale Antwortgröße in Byte an. Wenn die Antwort größer als der angegebene Wert ist, teilt der Controller das Antwortpaket in Fragmente auf. Der Wertebereich reicht von 27 bis 2048. Der Standardwert ist 2048. |
Bestätigungs-Zeitlimit | Gibt die Zeit in Millisekunden an, die der Controller auf eine Bestätigung wartet, bevor er die unaufgeforderte Antwort erneut versendet. Der Wertebereich reicht von 100 bis 65.535. Der Standardwert ist 10.000. |
Auswahl-Zeitlimit | Gibt das Zeitlimit (in Sekunden) für die Steuerung des Steuerrelais-Ausgangsblocks und des Analogausgangsblocks an.
Der Wertebereich reicht von 1 bis 65.535. Der Standardwert ist 10. |
Zeitsynchronisierung aktivieren | Schaltet die Zeitsynchronisierung ein oder aus. Wenn diese Option aktiviert ist, ist das Feld Intervall für Zeitsynchronisierung verfügbar.Die Zeitsynchronisierung erfolgt in regelmäßigen Abständen entsprechend dem im Feld Intervall für Zeitsynchronisierung angegebenen Wert.Die Zeitsynchronisierung ist standardmäßig deaktiviert. |
Intervall für Zeitsynchronisierung | Gibt die Frequenz an, mit der der Controller die Zeitsynchronisierung vom DNP3-Master anfordert. Wenn Sie den Wert auf 0 setzen, wird die Zeitsynchronisierung nur nach einem Einschaltzyklus angefordert. Jedes Ereignis, das der DNP3-Master von einem DNP3-Slave empfängt, enthält einen Zeitstempel im Millisekundenbereich. Um aussagekräftige Zeitstempel für mehrere Geräte im Netzwerk zu gewährleisten, müssen Sie die Geräte mit einer gemeinsamen Uhr synchronisieren. Normalerweise wird die Synchronisierung vom DNP3-Master verwaltet. Beim ersten Start verwendet der Controller seine eigene Echtzeituhr (Real-Time Clock, RTC) für die ersten Zeitstempel, wobei der Treiber im Millisekundenbereich zwischen den RTC-Sekunden verfolgt. Sie können den Controller so konfigurieren, dass die Zeit nur beim Start, in regelmäßigen Zeitintervallen oder gar nicht synchronisiert wird. Wenn der Controller vom Master eine Zeitsynchronisierungsmeldung empfängt, aktualisiert er seine RTC-Zeit entsprechend. Da die RTC-Genauigkeit im Laufe eines Monats um bis zu 2,5 Minuten schwanken kann, empfehlen wir Ihnen, die Uhrzeit regelmäßig zu synchronisieren. Wenn Sie das Intervall auf 1440 Minuten setzen, wird die RTC einmal pro Tag aktualisiert. Der Wertebereich reicht von 0 bis 32.767. Der Standardwert ist 0. Wenn das Intervall auf einen Wert über 0 gesetzt ist, wird das Bit für die interne Angabe NEED_TIME (IIN1.4) beim Start und dann nach jedem Intervall für Zeitsynchronisierung von Minuten gesetzt. |
Rückmeldung geben