Konfiguration Zähler 1
Wenn Sie den Modus
Anweisungen für Hochgeschwindigkeitszähler
auswählen, werden auf der Konfigurationsseite des 2080-MOT-HSC
unter dem Konfigurationsknoten
zwei Knoten von Zähler 0
und Zähler 1
erstellt. Zähler 1
ist verfügbar, wenn sich Zähler 0
in einem der folgenden Modi befindet:- 1 – Hochzählen 0 bis HP
- 13 – Herunterzählen 0 bis LP
Einstellung | Beschreibung |
|---|---|
Betriebsmodus | Legt den Betriebsmodus von Zähler 1 fest.Die grafischen Beschreibungen des Zählmodus finden Sie rechts von der Option. Die Grafik ändert sich bei der Änderung des Betriebsmodus. Zähler 1 unterstützt die folgenden Betriebsmodi:
|
Geschwindigkeit | Gibt die Rate für Zähler 1 an. Sie müssen die folgenden vier Parameter konfigurieren.
|
Rückmeldung geben