Konfiguration Zähler 0
Bei Auswahl des Modus
Anweisungen für Hochgeschwindigkeitszähler
werden auf der Seite 2080-MOT-HSC
unter dem Konfigurationsknoten
zwei Knoten erstellt: Zähler 0
und Zähler 1
.Einstellung | Beschreibung |
|---|---|
Betriebsmodus | Legt den Betriebsmodus von Zähler 0 fest.Die grafischen Beschreibungen des Zählmodus finden Sie rechts von der Option. Die Grafik ändert sich bei der Änderung des Betriebsmodus. Zähler 0 unterstützt die folgenden Betriebsmodi:
|
OF/UF-Verhalten | Gibt den Zählertyp für Zähler 0 an. Diese Option ist nicht für Betriebsmodus 1 – Hochzählen 0 bis HP oder 13 – Herunterzählen 0 bis LP verfügbar.Es gibt folgende Optionen:
|
Richtung | Geben Sie die Zählrichtung für Zähler 0 an. Diese Option ist nicht für Betriebsmodus 1 – Hochzählen 0 bis HP oder 13 – Herunterzählen 0 bis LP verfügbar.Es gibt folgende Optionen:
|
Geschwindigkeit | Geben Sie die Rate für Zähler 0 an. Sie müssen die folgenden vier Parameter angeben:
|
Z-Eingang | Gibt die Invertierungseigenschaft und den Funktionsmodus von Zähler 0 an.
|
Rückmeldung geben