Ausgabevariablenbereiche für 2085-OF4
Zu den Ausgabevariablen für das Erweiterungsmodul 2085-OF4 gehören
IO_Xx_AO_00
, _IO_Xx_AO_01
, _IO_Xx_AO_02
und _IO_Xx_AO_03
. Im Modus Betrieb
können diese Wörter vom Steuerprogramm geschrieben werden. Sie werden dann in analoge Signale umgewandelt, bevor sie die entsprechenden Ausgangskanäle (0 bis 3) festlegen.Der Datenformatbereich wird dem vollständigen analogen Bereich zugeordnet:
- 0 mA bis 20 mA ist 0 mA bis 21 mA.
- 4 mA bis 20 mA ist 3,2 mA bis 21 mA.
- -10 V bis +10 V ist -10,5 bis +10,5 V.
- 0 V bis 10 V ist 0 V bis 10,5 V.
Datenformat | Bereich für 0 mA bis 20 mA | Bereich für 4 mA bis 20 mA | Bereich für -10 V bis +10 V | Bereich für 0 V bis 10 V |
|---|---|---|---|---|
Rohdaten/proportionale Daten | Von -32.768 bis 32.767 | |||
Technische Einheiten Die Auflösung ist 0,001 V oder 0,001 mA pro Zählung. Beispiel: 9999 bedeutet hier 9,999 V oder 9,999 mA (oder 9999 x 0,001). | Von 0 bis +21.000 | Von +3200 bis +21.000 | Von -10.500 bis +10.500 | Von 0 bis +10.500 |
Einstellbereich in Prozent Die Auflösung ist 0,01 % pro Zählung. Beispiel: 9999 bedeutet 99,99 % (oder 9999 x 0,01 %). | Von 0 bis +10.500 | Von -500 bis +10.625 | N/V | Von 0 bis +10.500 |
Rückmeldung geben