2085-OF4 Kanalkonfigurationsseite
Nach dem Hinzufügen eines Erweiterungsmoduls 2085-OF4 werden auf der Seite
2085-OF4
vier Kanal <x>
-Knoten erstellt. Wählen Sie Kanal <x>
aus, um die Kanaleinstellungen anzuzeigen und zu konfigurieren.Einstellung | Beschreibung |
|---|---|
Kanal aktivieren | Schaltet den Kanal ein oder aus. Wenn der Kanal aktiviert ist, sind die Einstellungen auf der Seite Kanal <x> verfügbar.Der Kanal ist standardmäßig deaktiviert. |
Ausgangsbereich | Gibt die Spannungs- oder Strom-Eingangsbereiche für den Kanal an. Es gibt folgende Optionen:
Die Standardoption ist 4 mA bis 20 mA . |
Datenformat | Gibt das Datenformat für den Kanal an. Jedes ausgewählte Datenformat hat zugehörige Standardwerte. Wenn sich Ihre Auswahl ändert, werden die Parameter auf der Seite Kanal <x> auf die Standardwerte aktualisiert. Es gibt folgende Optionen:
Die Standardoption ist Technische Einheiten . |
Obere Klemmung | Aktiviert bzw. deaktiviert die obere Klemmung und gibt bei Aktivierung den oberen Klemmwert an. Obere Klemmung ist standardmäßig deaktiviert. Um die obere Klemmung zu aktivieren und den Wert festzulegen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem oberen Standardklemmwert und ändern Sie den Wert nach Bedarf. Sie müssen einen oberen Klemmwert angeben, der größer ist als der untere Klemmwert. Der standardmäßige obere Klemmwert lautet 20,000. Er hängt vom Ausgangsbereich und vom angegebenen Datenformat ab. |
Überbereichsalarm-Auslöser – Oberer Klemmwert | Aktiviert oder deaktiviert den Überbereichsalarm-Auslöser, der einen Alarm auslöst, sobald der obere Klemmwert erreicht ist. Der Alarmauslöser ist standardmäßig deaktiviert. Um den Alarmauslöser zu aktivieren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Oberer Klemmwert . Das Kontrollkästchen ist verfügbar, wenn die obere Klemmung aktiviert ist. |
Überbereichsalarm-Auslöser – Max. Ausgangswert | Aktiviert oder deaktiviert den Überbereichsalarm-Auslöser, der einen Alarm auslöst, sobald der Ausgangsbereich angegebene maximale Ausgangswert erreicht ist.Der Alarmauslöser ist standardmäßig deaktiviert. Um den Alarmauslöser zu aktivieren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Max. Ausgangswert . Das Kontrollkästchen ist verfügbar, wenn Obere Klemmung deaktiviert ist. |
Untere Klemmung | Aktiviert bzw. deaktiviert die untere Klemmung und gibt bei Aktivierung den unteren Klemmwert an. Untere Klemmung ist standardmäßig deaktiviert. Um die untere Klemmung zu aktivieren und den Wert festzulegen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem standardmäßigen unteren Klemmwert und ändern Sie dann den Wert nach Bedarf. Sie müssen einen unteren Klemmwert angeben, der kleiner ist als der obere Klemmwert. Der standardmäßige untere Klemmwert lautet 4,000. Er hängt vom Ausgangsbereich und vom angegebenen Datenformat ab. |
Unterbereichsalarm-Auslöser – Unterer Klemmwert | Aktiviert oder deaktiviert den Unterbereichsalarm-Auslöser, der einen Alarm auslöst, sobald der untere Klemmwert erreicht wird. Der Alarmauslöser ist standardmäßig deaktiviert. Um den Alarmauslöser zu aktivieren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Unterer Klemmwert . Das Kontrollkästchen ist verfügbar, wenn die untere Klemmung aktiviert ist. |
Unterbereichsalarm-Auslöser – Min. Ausgangswert | Aktiviert oder deaktiviert den Unterbereichsalarm-Auslöser, der einen Alarm auslöst, wenn der in Ausgangsbereich angegebene minimale Ausgangswert erreicht ist.Der Alarmauslöser ist standardmäßig deaktiviert. Um den Alarmauslöser zu aktivieren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Min. Ausgangswert . Das Kontrollkästchen ist verfügbar, wenn Obere Klemmung deaktiviert ist. |
Über und unter Alarm einrasten | Aktiviert bzw. deaktiviert das Verriegeln über und unter Alarm. Ein Verriegelungsalarm bleibt auch dann aktiv, wenn der Ausgang in einen normalen Zustand zurückkehrt. Der verriegelte Alarm wird über das Steuerwort _IO_Xx_CO_00 zurückgesetzt. |
Rückmeldung geben