2085-IF8 Kanalkonfigurationsseite

Nach dem Hinzufügen des Erweiterungsmoduls 2085-IF8 zum Controller-Projekt werden acht
Kanal <x>
-Knoten auf der Seite
2085-IF8
erstellt. Wählen Sie
Kanal <x>
aus, um die Kanaleinstellungen anzuzeigen und zu konfigurieren.
Einstellungen auf der Konfigurationsseite zu Kanal x
Einstellung
Beschreibung
Kanal aktivieren
Schaltet den Kanal ein oder aus. Wenn der Kanal aktiviert ist, sind die Einstellungen auf der Seite
Kanal <x>
verfügbar.
Wenn der Kanal ausgeschaltet wird, werden die Eingabevariablen des Kanals nicht aus dem Raster für globale Variablen entfernt.
Der Kanal ist standardmäßig aktiviert.
Eingangsbereich
Gibt die Spannungs- oder Strom-Eingangsbereiche für den Kanal an. Es gibt folgende Optionen:
  • 0 mA bis 20 mA
  • 4 mA bis 20 mA
  • -10 V bis 10 V
  • 0 V bis 10 V
Wenn der Eingangsbereich auf
-10 V bis 10 V
eingestellt ist, muss
Datenformat
auf
Rohdaten/proportionale Daten
oder
Technische Einheiten
gesetzt werden.
Die Standardeinstellung ist
4 mA bis 20 mA
.
Datenformat
Gibt das Eingangsformat für den Kanal an. Jedes ausgewählte Datenformat hat zugehörige Standardwerte. Wenn sich Ihre Auswahl ändert, werden die Parameter auf der Seite
Kanal <x>
auf die Standardwerte aktualisiert. Es gibt folgende Optionen:
  • Rohdaten/proportionale Daten
  • Technische Einheiten
  • Einstellbereich in Prozent
Die Standardeinstellung ist
Technische Einheiten
.
Eingangsfilter
Bestimmt den Eingangsfiltertyp für den Kanal. Es gibt folgende Optionen:
  • Kein Filter
  • Gleit. Durchsch. m. 2 gewich. Pkt
  • Gleit. Durchsch. m. 4 gewich. Pkt
  • Gleit. Durchsch. m. 8 gewich. Pkt
  • 50/60 Hz Störunterdrückung
Die Standardeinstellung ist
50/60 Hz Störunterdrückung
.
Alarm
Alarmgrenzen werden in absteigender Reihenfolge von
Hoch-Hoch-Alarm
zu
Niedrig-Niedrig-Alarm
konfiguriert.
Hoch-Hoch-Alarm
Schaltet den Hoch-Hoch-Alarm für den Kanal ein bzw. aus und legt den Grenzwert für den Hoch-Hoch-Alarm fest. Schalten Sie den Alarm ein, wenn Sie die Alarmgrenze konfigurieren möchten. Sie müssen
Hoch-Alarm
aktivieren, um den
Hoch-Hoch-Alarm
zu konfigurieren.
Der Hoch-Hoch-Alarm ist standardmäßig deaktiviert. Der Standardwert für die Hoch-Hoch-Alarmgrenze beträgt
20,999 mA
. Sie müssen die Alarmgrenze auf einen Wert festlegen, der innerhalb des ausgewählten
Eingangsbereichs
liegt. Die Hoch-Hoch-Alarmgrenze muss größer oder gleich der Hoch-, Niedrig- oder Niedrig-Niedrig-Alarmgrenze sein.
Das entsprechende Alarmstatusbit (HHA#) wird gesetzt, wenn der Eingangswert des Kanals über die festgelegte Hoch-Hoch-Alarmgrenze hinausgeht. Das Bit wird gelöscht, wenn der Eingangswert auf den gleichen Wert oder unter den festgelegten Alarmgrenzwert abfällt.
Hoch-Alarm
Schaltet den Hoch-Alarm für den Kanal ein oder aus und legt die Hoch-Alarmgrenze fest. Schalten Sie den Alarm ein, wenn Sie die Alarmgrenze konfigurieren möchten.
Der Hoch-Alarm ist standardmäßig aktiviert. Der Standardwert für die Hoch-Alarmgrenze beträgt
20.000 mA
. Sie müssen die Alarmgrenze auf einen Wert festlegen, der innerhalb des ausgewählten
Eingangsbereichs
liegt. Die Hoch-Alarmgrenze muss größer oder gleich der Niedrig-Alarmgrenze sein.
Das entsprechende Alarmstatusbit (HA#) wird gesetzt, wenn der Eingangswert des Kanals über die festgelegte Hoch-Alarmgrenze hinausgeht. Das Bit wird gelöscht, wenn der Eingangswert auf den gleichen Wert oder unter den festgelegten Alarmgrenzwert abfällt.
Niedrig-Alarm
Schaltet den Niedrig-Alarm für den Kanal ein oder aus. Schalten Sie den Alarm ein, wenn Sie die Alarmgrenze konfigurieren möchten.
Der Niedrig-Alarm ist standardmäßig deaktiviert. Der Standardwert für die Niedrig-Alarmgrenze ist
4.000 mA
. Sie müssen die Alarmgrenze auf einen Wert festlegen, der innerhalb des ausgewählten
Eingangsbereichs
liegt.
Das entsprechende Alarmstatusbit (LA#) wird gesetzt, wenn der Eingangswert des Kanals unter die festgelegte Niedrig-Alarmgrenze fällt. Das Bit wird gelöscht, wenn der Eingangswert wieder auf den gleichen Wert ansteigt oder die festgelegte Niedrig-Alarmgrenze überschreitet.
Niedrig-Niedrig-Alarm
Schaltet den Niedrig-Niedrig-Alarm für den Kanal ein bzw. aus. Schalten Sie den Alarm ein, wenn Sie die Alarmgrenze konfigurieren möchten. Sie müssen
Niedrig-Alarm
aktivieren, um den
Niedrig-Niedrig-Alarm
zu konfigurieren.
Der Niedrig-Niedrig-Alarm ist standardmäßig deaktiviert. Der Standardwert für die Niedrig-Niedrig-Alarmgrenze beträgt
3,201 mA
. Sie müssen die Alarmgrenze auf einen Wert festlegen, der innerhalb des ausgewählten Eingangsbereichs liegt. Die Niedrig-Niedrig-Alarmgrenze darf die Niedrig-Alarmgrenze nicht überschreiten.
Das entsprechende Alarmstatusbit (LLA#) wird gesetzt, wenn der Eingangswert des Kanals unter die festgelegte Niedrig-Niedrig-Alarmgrenze fällt. Das Bit wird gelöscht, wenn der Eingangswert wieder auf den gleichen Wert ansteigt oder den festgelegten Niedrig-Niedrig-Alarmgrenzwert überschreitet.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal