Parameter der Ansicht „Übersicht“
Die Ansicht
Übersicht
enthält die folgenden Parameter.Parameter | Beschreibung |
|---|---|
Gerätetyp | Zeigt die Bestellnummer und den Typ des Geräts an. |
Hersteller | Zeigt Informationen zum Gerätehersteller an. |
Serie | Zeigt die Geräteserie an. |
Version | Zeigt die Haupt- und die Nebenversion des Geräts an. |
Elektronische Codierung | Zeigt die für das Gerät verwendete elektronische Codierung an. |
Verbindung | Zeigt die Verbindung zur Kommunikation mit dem Gerät an. |
Sicherheitsrelais | Zeigt die Sicherheitsrelais an. |
Gerätedefinition | Öffnet die Gerätedefinition , um die Gerätewerte zu ändern. |
Haftungsausschluss
Diese Inhalte wurden mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) ohne menschliche Überprüfung oder Bearbeitung übersetzt. Die Inhalte können Fehler oder Ungenauigkeiten enthalten und werden „wie besehen“ ohne jegliche Garantie bereitgestellt.
Rockwell Automation übernimmt keine Haftung für Probleme, die sich aus der Verwendung der Übersetzung ergeben oder damit zusammenhängen.
Rückmeldung geben