Parameter der Messansicht

Parameter
Beschreibung
Nenn-Leiter-Leiter-Spannung
Gibt die Nennsystemspannung (Leiter-Leiter) an.
Gültige Werte reichen von 0,0 bis 1.000.000,0. Der Standardwert beträgt 480.
Nennfrequenz
Gibt die Nennsystemfrequenz an.
Gültige Werte sind 50,0 Hz und 60,0 Hz (Standard).
Messmodus
Konfiguriert den Leistungsmonitor für das externe Stromnetz und legt fest, wie dieses an die Spannungs- und Stromeingangsklemmen des Leistungsmonitors angeschlossen wird.
Folgende Werte sind verfügbar:
  • 0 = Demo
  • 1 = Einphasen-Dreileiter
  • 2 = Stern (Standardeinstellung)
  • 3 = Dreieckschaltung, 2 Stromwandler
  • 4 = Dreieckschaltung, 3 Stromwandler
  • 5 = Offene Dreieckschaltung, 2 Stromwandler
  • 6 = Offene Dreieckschaltung, 3 Stromwandler
  • 7 = Dreieckschaltung, geerdete B-Phase, 2 Stromwandler
  • 8 = Dreieckschaltung, geerdete B-Phase, 3 Stromwandler
  • 9 = High-Leg in Dreieckschaltung
  • 10 = Einphasig
Echtzeit-Aktualisierungsrate
Legt die verwendete Mittelwertbildung sowie die Aktualisierungsrate der Messergebnisse für die Datentabellen und Sollwertberechnungen fest.
Folgende Werte sind verfügbar:
  • 0 = Einzelzyklus, gemittelt über 8 Zyklen (Standardeinstellung)
  • 1 = Einzelzyklus, gemittelt über 4 Zyklen
  • 2 = 1 Zyklus ohne Mittelwertbildung
Spannungswandler
Konfiguriert die Übersetzungsverhältnisse des Potentialwandlers oder Spannungswandlers (PT oder VT), die den Leistungsmonitor mit dem elektrischen System verbinden.
Wenn keine PTs oder VTs verwendet werden (direkte Verbindung), geben Sie für Primär- und Sekundärseite dieselben Werte ein.
V1,V2,V3 primär
Gibt die primäre Nennspannung des Spannungswandlers an, der an V1, V2 und V3 des Leistungsmonitors angeschlossen ist.
Gültige Werte reichen von 0,0 bis 1.000.000,0. Der Standardwert ist 480,0.
V1,V2,V3 sekundär
Gibt die sekundäre Nennspannung des Spannungswandlers an, der an V1, V2 und V3 des Leistungsmonitors angeschlossen ist.
Gültige Werte reichen von 0,0 bis 690,0. Der Standardwert ist 480,0.
V neutral primär
Gibt die primäre Nennspannung des Spannungswandlers an, der an Vn des Leistungsmonitors angeschlossen ist.
Gültige Werte reichen von 0,0 bis 1.000.000,0. Der Standardwert ist 480,0.
V neutral sekundär
Gibt die sekundäre Nennspannung des Spannungswandlers an, der an Vn des Leistungsmonitors angeschlossen ist.
Gültige Werte reichen von 0,0 bis 690,0. Der Standardwert ist 480,0.
I1,I2,I3 primär
Definiert zusammen mit dem Wert
I1,I2,I3 sekundär
das Übersetzungsverhältnis der Stromwandler (CTs), die zur Erfassung des Stroms im gemessenen Leistungskreis verwendet werden.
Gültige Werte reichen von 0,0 bis 1.000.000,0. Der Standardwert beträgt 5,0.
I1,I2,I3 sekundär
Der CT-Sekundärwert darf nur 5 betragen.
I4 primär
Definiert zusammen mit dem Wert
I4 sekundär
das Übersetzungsverhältnis des Stromwandlers (CT), der zur Erfassung des Stroms im neutralen gemessenen Leistungskreis verwendet wird.
Gültige Werte reichen von 0,0 bis 1.000.000,0. Der Standardwert beträgt 5,0.
I4 sekundär
Der CT-Sekundärwert darf nur 5 betragen.
Stromliefernd
Verwenden Sie diesen Wert, um die Stromliefernd des Endes des Bedarfsintervalls (EOI) auszuwählen.
Folgende Werte sind verfügbar:
  • 0 = Interner Timer (Standardeinstellung)
  • 1 = Statuseingang 2
  • 2 = Controller-Befehl (Einheit muss als Master für bedarfsgesteuerte Synchronisierung eingerichtet sein)
  • 3 = Ethernet-Demand-Broadcast
Die Semantik lautet:
  • Wenn der Broadcast-Modus auf „Master“ eingestellt ist, wird durch einen Stromliefernd-Wert von 0...2 die EOI-Quelle ausgewählt, die zum Auslösen des Master-Broadcasts für bedarfsgesteuerte Synchronisierung verwendet wird.
  • Wenn der Broadcast-Modus auf „Slave“ eingestellt ist, wählt ein Stromliefernd-Wert von 0...3 die EOI-Quelle aus.
Anzahl der Perioden
Gibt die Anzahl der Bedarfszeiträume an, aus denen für die Bedarfsmessung der Mittelwert gebildet werden soll.
Gültige Werte:
  • 1 (Standard, für festen Bedarfszeitraum)
  • 2-15 (für gleitenden Bedarfszeitraum)
Zeitraum
Gibt den gewünschten Zeitraum für die Bedarfsberechnungen an.
Gültige Werte:
  • 0 (siehe Semantik)
  • 1-99 (für die Länge der Bedarfsperiode in Minuten, Standardwert ist 15)
Die Semantik ist:
  • Wenn der Wert auf 0 gesetzt ist, werden keine projizierten Bedarfsberechnungen durchgeführt.
  • Wenn der interne Timer ausgewählt ist, schaltet eine Einstellung von 0 die Bedarfsfunktion aus.
Erzwungene Synchronisierungsverzögerung
Wenn das Gerät für eine externe Bedarfsquelle konfiguriert ist, legt dieser Wert fest, wie lange das Gerät auf den erwarteten Steuereingang (z. B. EOI-Impuls oder Netzwerk-Demand-Broadcast) wartet, bevor es eine neue Bedarfsperiode startet. Wenn dies geschieht, wird ein Eintrag im Ereignisprotokoll vorgenommen.
Gültige Werte reichen von:
  • 0 (unbegrenzt warten, Standardwert ist 10)
  • 1 bis 900 (so viele Sekunden warten, bevor eine neue Bedarfsperiode gestartet wird)
Tipp: Die Synchronisierung des Netzwerkbedarfs ist für Geräte verfügbar, die mit einem Ethernet-Netzwerk verbunden sind.
Broadcast-Modus
Konfiguriert den Demand-Ethernet-Broadcast-Modus.
Folgende Werte sind verfügbar:
  • 0 = Slave (Standardeinstellung)
  • 1 = Master
Broadcast-Port
Gibt den Port an, der für Demand-Broadcast-Meldungen verwendet werden soll.
Gültige Werte liegen im Bereich von 300 (Standardwert) bis 400.
 
 
 
Haftungsausschluss
Diese Inhalte wurden mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) ohne menschliche Überprüfung oder Bearbeitung übersetzt. Die Inhalte können Fehler oder Ungenauigkeiten enthalten und werden „wie besehen“ ohne jegliche Garantie bereitgestellt.
Rockwell Automation übernimmt keine Haftung für Probleme, die sich aus der Verwendung der Übersetzung ergeben oder damit zusammenhängen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal