Parameter des Dialogfelds „XX – IO-Link-Geräte-Ereignisprotokoll“
Parameter | Beschreibung |
|---|---|
Zeitstempel | Zeigt den Zeitstempel des aufgetretenen Ereignisses an. Das Format lautet YYYY -MM -DD -HH :MM :SS :SSS . |
Typ | Zeigt den vom IO-Link-Gerät empfangenen Ereignistyp an. Mögliche Werte:
|
Modus | Zeigt den vom IO-Link-Gerät empfangenen Ereignismodus an. Mögliche Werte:
|
Beschreibung | Zeigt die Beschreibung des Ereignisses basierend auf dem Ereigniscode an. |
Ereigniscode | Zeigt den Code für das Vom IO-Link-Gerät empfangene Ereignis an. Das Format lautet 0x HHHH . |
Aktualisieren | Aktualisiert das Ereignisprotokoll für diesen Port. |
Protokoll löschen | Löscht das Ereignisprotokoll für diesen Port. |
Rückmeldung geben