Parameter des Dialogfelds „Gerätediagnose“
Parameter | Beschreibung | Wert |
|---|---|---|
Betriebsmodus | Zeigt den Betriebszustand für das Gerät an. Betriebsmodus ist leer, wenn die Anwendung offline ist oder wenn keine Verbindung zum Gerät hergestellt wurde. |
|
Schwellenwerte für die Diagnose überschritten | Zeigt an, ob beim Auftreten des Ereignisses ein Diagnoseschwellenwert erreicht wurde. |
|
Anzahl der Diagnosesequenzen | Zeigt die Anzahl jeder Erkennung einer konkreten Diagnosebedingung sowie jedes Übergangs einer konkreten Diagnosebedingung von „Erkannt“ in „Nicht erkannt“ an. | 0 – 255 |
Selbsttest | Zeigt an, ob der Produktinitialisierungscode einen Fehler erkannt hat. |
|
CPU-Nutzung | Zeigt die Nutzung der Kalkulations-Engine an. | 0 – 100 % |
Verbindungen | Zeigt die Anzahl der geöffneten CIP-Verbindungen an. | 0 – 32.767 |
Paketverlust | Zeigt die laufende Summe der Anzahl der fortlaufenden Adresselemente mit aufeinanderfolgenden Nummern an, die in den vom Gerät verbrauchten Verbindungen der Klasse 0 und 1 übersprungen wurden. | 0 – 2.147.483.647 |
Zeitüberschreitungen | Zeigt den laufenden Zähler der Anzahl der Quell- und Zielverbindungen zum Gerät mit Zeitüberschreitung an. | 0 – 2.147.483.647 |
Rate HMI-Paket | Zeigt die Anzahl von Paketen der Klasse 3 und unverbundenen Paketen, die vom Gerät in der vorherigen Sekunde übermittelt und empfangen wurden. | 0 – 2.147.483.647 |
Rate IO-Paket | Zeigt die Anzahl von Paketen der Klassen 0 und 1 an, die vom Gerät in der vorherigen Sekunde gesendet oder empfangen wurden. | 0 – 2.147.483.647 |
Ethernet-Fehler | Zeigt die Summe der folgenden Ethernet Link-Objektwerte über alle Ports hinweg an:
| 0 – 2.147.483.647 |
Zeitsynchronisierung Status | Zeigt an, ob das Gerät mit einer IEEE 1588-Masteruhr synchronisiert ist. |
|
Zeitsynchronisierung Identität Grandmaster-Uhr | Zeigt die Identität der Grandmaster-Uhr an, mit der das Gerät synchronisiert ist. | 8-Byte-Hexadezimalzahl |
Zeitsynchronisierung Offset der lokalen Uhr zur Systemzeit | Zeigt den Offset zwischen der lokalen Uhr und der Systemzeit in Nanosekunden an. Ziehen Sie diesen Wert zur Ermittlung von Zeitsprüngen heran. Dieser Wert wird aktualisiert, wenn eine PTP (Precision Time Protocol)-Aktualisierungsmeldung eingeht. | -9.223.372.036.854.775.808 … +9.223.372.036.854.775.807 |
Zeitsynchronisierung Zeitstempel Offset der lokalen Uhr | Zeigt den Zeitstempel des Offsets der lokalen Uhr im Format „JJJJ-MM-TT-HH:mm:SS.mmm“ an.
| Eine gültige Zeitangabe oder „Keine“, falls keine Ereigniszeit aufgezeichnet wurde. |
SA-Leistungsfehler | Zeigt an, ob auf dem Gerät ein Sensor-Stellantrieb-Leistungsfehler vorhanden ist. |
|
LA-Leistungsfehler | Zeigt an, ob auf dem Gerät ein lokaler Stellantrieb-Leistungsfehler vorhanden ist. |
|
Interner Fehler | Zeigt an, ob auf dem Gerät ein interner Fehler vorhanden ist. |
|
Zeitstempel des SA-Leistungsfehlers Zeitstempel des LA-Leistungsfehlers Zeitstempel des internen Fehlers | Zeigt den Zeitstempel des letzten Fehlers im Format „ YYYY -MM -DD -HH :mm :SS .mmm “ an.
| Eine gültige Zeitangabe oder „Keine“, falls keine Ereigniszeit aufgezeichnet wurde. |
Rückmeldung geben