Die Verbindung mit den Ereignissen ist ungültig

Für den Verbindungstyp „Daten mit Ereignissen“ oder „Daten mit Ereignissen und Status“ ist kein kompatibler Kanalmodus konfiguriert.
Die kompatiblen Modi sind:
  • Digitaleingang
  • Digitaleingang, Zeitstempel
  • Digitaleingang, Zähler
  • Digitaleingang, Fallback
  • Digitaleingang, Zeitstempel, Fallback
  • IO-Link, Digitaleingang Ausgang, Zeitstempel
  • Digitaleingang Ausgang, Zeitstempel,
Konfigurieren Sie mindestens einen Kanal als Eingang oder Zähler und übernehmen Sie die Änderungen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal