Parameter der Gerätediagnose
Das Dialogfeld
Gerätediagnose
wird für mehrere Gerätetypen verwendet, weshalb die angezeigten Parameter variieren können. Einstellungen, die nicht für einen Gerätetyp gelten, werden nicht angezeigt.
TIPP:
Wenn die Verbindung zum Gerät unterbrochen wird, tritt ein Zeitüberschreitungsfehler auf. Nach dem Schließen der Fehlermeldung sind die Parameter leer.
Parameter | Beschreibung |
|---|---|
Betriebsmodus | Zeigt den Betriebszustand für das Gerät an. Ausgangsgeräte folgen dem Betriebsmodus für die zuständige Verbindung. Nur-Eingangsgeräte befinden sich immer im Betriebsmodus. Folgende Werte sind verfügbar:
|
Schwellenwerte für die Diagnose überschritten | Zeigt an, ob die Diagnosen aktiv sind oder einen Schwellenwert erreicht haben. Folgende Werte sind verfügbar:
|
Anzahl der Diagnosesequenzen | Zeigt die Anzahl jeder Erkennung einer konkreten Diagnosebedingung sowie jedes Übergangs einer konkreten Diagnosebedingung von „Erkannt“ in „Nicht erkannt“ an. Die verfügbaren Werte liegen zwischen 0 und 255. |
Selbsttest | Zeigt an, ob interne Produktinitialisierungstests einen Fehler erkannt haben. Folgende Werte sind verfügbar:
|
CPU-Nutzung | Zeigt die Nutzung der Kalkulations-Engine an. Die verfügbaren Werte liegen zwischen 0 % und 100 %. |
Chassis-Status | Zeigt an, ob das Chassis normal funktioniert. |
Redundant | Zeigt an, ob das Gerät im redundanten Modus ausgeführt wird. Tipp: Wenn das Gerät nicht im redundanten Modus ausgeführt werden soll, ist der Wert immer Nein . Wenn jedoch das Gerät im redundanten Modus ausgeführt werden soll und der Wert Nein ist, weist dies auf ein bestehendes Problem hin.Folgende Werte sind verfügbar:
|
Status der Speicherkarte | Zeigt den aktuellen Status der auswechselbaren Speicherkarte an. Folgende Werte sind verfügbar:
|
Status der Speicherkartendaten | Zeigt den Status des Inhalts der auswechselbaren Speicherkarte an. Folgende Werte sind verfügbar:
|
Verbindungen | Zeigt die Anzahl der CIP-Verbindungen zum und durch den Adapter an, die zum aktuellen Zeitpunkt offen sind. Die verfügbaren Werte liegen zwischen 0 und 32.767. |
Paketverlust | Zeigt die laufende Summe der Anzahlen der sequenziellen Adresselement-Sequenznummern an, die in Verbindungen der Klasse 0 und Klasse 1 vom Adapter und dessen untergeordneten Elementen verbraucht werden. Die verfügbaren Werte liegen zwischen 0 und 2.147.483.647. |
Zeitüberschreitungen | Zeigt die laufende Zählwert der Quell- und Zielverbindungen zum und durch den Adapter mit Zeitüberschreitungen an. Die verfügbaren Werte liegen zwischen 0 und 2.147.483.647. |
Rate HMI-Paket | Zeigt die Rate an, mit der HMI-Pakete gesendet und empfangen werden. Die Anzahl von Paketen der Klasse 3 und unverbundenen Paketen, die vom Gerät in der vorherigen Sekunde übermittelt und empfangen wurden. Die verfügbaren Werte liegen zwischen 0 und 2.147.483.647. |
Rate IO-Paket | Zeigt die Rate an, mit der E/A-Daten gesendet und empfangen werden. Die Anzahl von Paketen der Klassen 0 und 1, die vom Adapter in der vorherigen Sekunde gesendet oder empfangen wurden. Die verfügbaren Werte liegen zwischen 0 und 2.147.483.647. |
EtherNet-Fehler | Zeigt die Summe der folgenden EtherNet Link-Objektwerte über alle Ports hinweg an: Verwerfungen Ein, Fehler Ein, Unbekannte Protos Ein, Verwerfungen Aus, Fehler Aus, Ausrichtungsfehler, FCS-Fehler, Einzelne Kollisionen, Mehrere Kollisionen, SQE-Testfehler, Aufgeschobene Übertragungen, Verspätete Kollisionen, Übermäßige Kollisionen, MAC-Übertragungsfehler, Trägersignalabtastung, Datenübertragungsblock zu lang und MAC-Empfangsfehler. Die verfügbaren Werte liegen zwischen 0 und 2.147.483.647. |
Flash-Aktualisierung erforderlich | Zeigt an, ob das Gerät Anwendungs-Firmware erfordert. Folgende Werte sind verfügbar:
|
Netzwerkstatus | Zeigt den aktuellen Status des Netzwerks an. |
Supervisor-Status | Zeigt den aktuellen Status des Supervisors an. |
Zeitsynchronisierungsstatus | Zeigt an, ob das Gerät zurzeit mit einem Precision Time Protocol (PTP) synchronisiert ist. Folgende Werte sind verfügbar:
|
Identität Grandmaster-Uhr | Zeigt die ID der Grandmaster-Uhr an, mit der das Gerät synchronisiert wird. Der gültige Wert ist eine 8-Byte-Hexadezimalzahl. |
Offset der lokalen Uhr zur Systemzeit | Zeigt den Offset zwischen der lokalen Uhr und der Systemzeit in Nanosekunden an. Ziehen Sie diesen Wert zur Ermittlung von Zeitsprüngen heran. Dieser Wert wird aktualisiert, wenn eine PTP-Aktualisierungsmeldung eingeht. Die verfügbaren Werte reichen von -9.223.372.036.854.775.808 bis 9.223.372.036.854.775.807. |
Zeitstempel Offset der lokalen Uhr | Zeigt den Zeitstempel des Offsets der lokalen Uhr im Format YYYY-MM-DD-HH:mm:SS_mmm_uuu_nnn (UTC-00:00) an.
Mögliche Werte sind eine gültige Zeit oder Keine , wenn keine aufgezeichnete Ereigniszeit vorhanden ist. |
Übertemperatur | Zeigt an, ob das Gerät bei normalen Temperaturen oder Temperaturen oberhalb seiner Betriebsgrenzen verwendet wird. Folgende Werte sind verfügbar:
|
Zeitstempel des Übertemperatur | Der Zeitpunkt, zu dem zuletzt eine Übertemperatur erkannt wurde. Mögliche Werte sind eine gültige Zeit oder Keine , wenn keine aufgezeichnete Ereigniszeit vorhanden ist. |
Kritische Temperatur | Zeigt an, ob die Temperatur oberhalb oder unterhalb der kritischen Temperaturgrenze für einen ordnungsgemäßen Betrieb liegt. Folgende Werte sind verfügbar:
|
Zeitstempel des kritische Temperatur | Der Zeitpunkt, zu dem zuletzt ein kritischer Temperaturzustand erkannt wurde. Mögliche Werte sind eine gültige Zeit oder Keine , wenn keine aufgezeichnete Ereigniszeit vorhanden ist. |
Alarm für niedrige Systemspannung | Zeigt an, ob die Spannung der Eingangssystemstromversorgung unter den konfigurierten Grenzwert für geringe Systemstromversorgung gesunken ist. Wenn die Eingangssystemstromversorgung unter dem konfigurierten Grenzwert für geringe Systemstromversorgung liegt, bleibt der Alarm aktiv, bis die Spannung der Eingangssystemstromversorgung über den konfigurierten Grenzwert für den Alarm für niedrige Systemspannung verschoben wird. Folgende Werte sind verfügbar:
|
Zeitstempel für niedrige Systemspannung | Der Zeitpunkt, zu dem eine Bedingung geringer Systemstromversorgung zuletzt einen Übergang von „Nein“ zu „Ja“ vollzogen hat. Mögliche Werte sind eine gültige Zeit oder Keine , wenn keine aufgezeichnete Ereigniszeit vorhanden ist. |
Alarm für hohe Systemspannung | Zeigt an, ob die Spannung der Eingangssystemstromversorgung über den konfigurierten Grenzwert für hohe Systemstromversorgung gestiegen ist. Wenn die Spannung über dem konfigurierten Grenzwert für hohe Systemspannung liegt, bleibt der Alarm aktiv, bis die Eingangssystemspannung unter den konfigurierten Grenzwert für den Alarm für hohe Systemspannung sinkt. Folgende Werte sind verfügbar:
|
Zeitstempel für hohe Systemspannung | Der Zeitpunkt, zu dem eine Bedingung hoher Systemstromversorgung zuletzt einen Übergang von „Nein“ zu „Ja“ vollzogen hat. Mögliche Werte sind eine gültige Zeit oder Keine , wenn keine aufgezeichnete Ereigniszeit vorhanden ist. |
Interner Fehler | Zeigt an, ob ein interner Fehler vorhanden ist. |
Zeitstempel des internen Fehlers | Der Zeitpunkt, zu dem zuletzt ein interner Fehler aufgetreten ist. Mögliche Werte sind eine gültige Zeit oder Keine , wenn keine aufgezeichnete Ereigniszeit vorhanden ist. |
Rückmeldung geben